(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de sujeción - punta giratoria

Tornillos de sujeción - punta giratoria
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Forma de la punta: Plano
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Por favor, consulte el contenido en nuestro sitio web ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de sujeción - Ángulo: Imagen relacionada
[ ! ] El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[ M ]Material[ H ]Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ]Material[ H ]Dureza
FSMAleación de acero 413738 to 43HRC(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210062 to 67HRC
FSUAcero inoxidable 302HQAcero inoxidable 440C59 to 66HRC

Especificaciones

Número de parte-L
FSM4-10
■ Tipo de ángulo
Número de parte L d2BS1Resistencia a la carga (kN)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoMFSMFSU
FSM
FSU
4 61016   2220.31.30.4~1
5 81220   2.52.520.41.40.8~2.3
6 10162025  3.233.50.53.31.5~4
8 *1012202530 4.545(2.5)0.63.92.5~9
10 *1216202535 656(3.5)0.63.45~16
12 *16203040  7.268(3)0.84.810~28
FSM16 *20253550  10.7810(3)1.08.922~48-
[ ! ]ℓ la dimensión para * marcada L dimensión está en ().
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSM4-6
FSM4-10
FSM4-16
FSM5-8
FSM5-12
FSM5-20
FSM6-10
FSM6-16
FSM6-20
FSM6-25
FSM8-10
FSM8-12
FSM8-20
FSM8-25
FSM8-30
FSM10-12
FSM10-16
FSM10-20
FSM10-25
FSM10-35
FSM12-16
FSM12-20
FSM12-30
FSM12-40
FSM16-20
FSM16-25
FSM16-35
FSM16-50
FSU4-6
FSU4-10
FSU4-16
FSU5-8
FSU5-12
FSU5-20
FSU6-10
FSU6-16
FSU6-20
FSU6-25
FSU8-10
FSU8-12
FSU8-20
FSU8-25
FSU8-30
FSU10-12
FSU10-16
FSU10-20
FSU10-25
FSU10-35
FSU12-16
FSU12-20
FSU12-30
FSU12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 521006
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 521008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104-Acero inoxidable 440C6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C40

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Notas sobre los tornillos de sujeción
Este producto no se utiliza para girar bolas de cara sino para sujetar obras. (Las bolas de la cara pueden o no rotar al apretar el tornillo de sujeción).
Para el tipo de ángulo, la bola frontal puede girar 360 ° en todas las direcciones. Debido a esto, la porción plana puede girar dentro del tornillo de la abrazadera. Si esto debe evitarse, utilice el tipo no inverso. >> P. ■ 1-1734

Ejemplo

Tornillos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm