(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: ranura para tornillo de fijación, con o sin reborde, forma de punta seleccionable

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: ranura para tornillo de fijación, con o sin reborde, forma de punta seleccionable
  • Incremento de Especificaciones

Para prevenir daños, se agrega radio a la superficie superior-inferior del hombro.

  • Componentes inCAD
Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombro
RATARNTAAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
RATD-
TRATATRNTAAcero aleado 4115Dureza tratada carburada: 55HRC ~
(Profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TRATD-

Especificaciones

Número de parte-P-B-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
RNTA B 10-P15.0-B15-A60  
■ Shouldere
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
AE
(Forma A)
Incremento de 1 mm
L11dAplicable
Juego
Tornillo
HR1W
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
RATA

(Diamante)
RATD
Carburizado
(Redondo)
TRATA

(Diamante)
TRATD
A

B
60
- 0.015
3.0~7.05~30
(B≤Px4)
30
60
90
120
3~10 8 8 4M5 911~2
80
- 0.015
3.0~9.0 8 8 5M5111.51~2
100
- 0.015
4.5~12.010 8 7M61321~3
10T0
- 0.015
4.5~12.05 8 7M61321~3
120
- 0.018
9.0~13.01210 9M81534
160
- 0.018
13.0~16.0121013M81935
[ ! ]W Dimensión D6, 8, 10, 10T: W = 1 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
AE
(Forma A)
Incremento de 1 mm
L11dAplicable
Juego
Tornillo
R1W
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
RNTA

-
Carburizado
(Redondo)
TRNTA

-

A

B
60
- 0.015
9.0~12.0[ ! ]5~30
(B≤Px3)
30

60

90

120
3~10 8 8 4M533
80
- 0.015
11.0~16.0 8 8 5M533.5
100
- 0.015
13.0~20.0[ ! ]5~30
(B≤Px4)
10 8 7M634
10T0
- 0.015
13.0~20.0 5 8 7M655
120
- 0.018
15.0~25.01210 9M856
160
- 0.018
19.0~32.0121013M868
200
- 0.021
23.0~35.0121017M869

Modificaciones

Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RATDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RATDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTAB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTAB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNTDB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
RNTDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TRATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TRATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TRATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TRATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TRATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TRATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Estilo de varilla Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10T-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión12-30 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión16-30 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10T-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión12-30 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión16-30 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión10-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión10T-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión12-30 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión16-30 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión10-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión10T-30 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión12-30 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión16-30 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión20-30 ~ 12023 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión20-30 ~ 12023 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión20-30 ~ 12023 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión20-30 ~ 12023 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--10-30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--10T-30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--12-30 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)--16-30 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)--6-30 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)--8-30 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-

Cargando…

Ejemplo

Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05