(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: ranura para tornillo de fijación, con reborde/sin reborde, cabeza ovalada

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: ranura para tornillo de fijación, con reborde/sin reborde, cabeza ovalada

Esto permite el posicionamiento de acuerdo con el tamaño de los agujeros ovales maquinados en las piezas de trabajo.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: ovalados, con hombro, roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza
A hombrosSin hombro
Grado de precisión ovaladoGrado estándar, ovaladoGrado de precisión ovaladoGrado estándar, ovalado
LNLATFNLATFLNLNTFNLNTFAleación de acero 4137Dureza tratada
35 a 40HRC
TLNLATFTNLATFTLNLNTFTNLNTFAcero aleado 4115Dureza tratada carburada: 55HRC a (profundidad: 0,7 a 0,8) / Anti-carburación en roscas

Especificaciones

Número de parte-P-W-B
   
Tipo D
NLATF
LNLNTF
 10
8
-
-
P11.8
P12.0
-
-
W9.8
W10.0
-
-
B10
B15
■ Hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L11HdRTornillo de fijación aplicable
TipoD g6
Grado de precisión
LNLATF
(Tornillo de fijación cementación)
TLNLATF
Grado estándar
NLATF
(Tornillo de fijación cementación)
TNLATF
6-0.004
-0.012
5.0~9.03.0~17.0
(P≥W+2.0)
5~30
Grado estándar (B≤Wx4)
Grado de precisión (B≤Wx3)
868941M5
8-0.005
-0.014
5.0~11.081081151.5M5
10-0.005
-0.014
7.0~13.0101281372M6
12-0.006
-0.017
9.0~15.01215101593M6
16-0.005
-0.014
13.0~19.012181019134M8
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L11dRTornillo de fijación aplicable
TipoD g6
Grado de precisión
LNLNTF
TLNLNTF
Grado estándar
NLNTF
TNLNTF
6-0.004
-0.012
10.0~12.0D+2≤W≤P-25~30
Grado estándar (B≤Wx4)
Grado de precisión (B≤Wx3)
86843M5
8-0.005
-0.014
12.0~16.0810853M5
10-0.005
-0.014
14.0~20.01012873M6
12-0.006
-0.017
16.0~24.012151095M8
16-0.006
-0.017
20.0~32.0121810136M8

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: ovalados, de hombro, roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
LNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
LNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
LNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]
LNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
LNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
NLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]
NLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
NLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
NLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
NLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-16.9/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
TLNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
TLNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]
TLNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
TLNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 95 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 115 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03107 ~ 135 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03129 ~ 155 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031613 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03610 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03812 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031014 ~ 205 ~ 3012 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031216 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031620 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.0565 ~ 95 ~ 303 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.0585 ~ 115 ~ 303 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.05107 ~ 135 ~ 303 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.05129 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.051613 ~ 195 ~ 303 ~ 16.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.05610 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.05812 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051014 ~ 205 ~ 3010 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051216 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051620 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.0365 ~ 95 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.0385 ~ 115 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.03107 ~ 135 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.03129 ~ 155 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.031613 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.03610 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.03812 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031014 ~ 205 ~ 3012 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031216 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031620 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.0565 ~ 95 ~ 303 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.0585 ~ 115 ~ 303 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.05107 ~ 135 ~ 303 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.05129 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.051613 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.05610 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.05812 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051014 ~ 205 ~ 3010 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051216 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051620 ~ 325 ~ 3018 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la cabeza Oval Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tratamiento de superficies Llanura
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05