(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, forma de punta seleccionable

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, forma de punta seleccionable
  • Incremento de Especificaciones

Hombro Superficie antill Plantilla Tipo De, tuerca 1 Tipo, hombro 2

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombro
RANARNNAAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
RANDRNND
TRANATRNNAAcero aleado 4115Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos
TRANDTRNND

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
RANA A 10-P8.8
-B10-L10-A30-E5
■ Shouldere
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LAE
(Forma A)
Incremento de 1 mm
HR1W
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
RANA

(Diamante)
RAND
Carburizado
(Redondo)
TRANA

(Diamante)
TRAND
A

B
60
- 0.015
3.0~7.05~30
(B≤Px4)
5810  30
60
90
120
3~10 6 911~2
80
- 0.015
3.0~9.05810121510111.51~2
100
- 0.015
4.5~12.0(5)(8)101215121321~3
10T0
- 0.015
4.5~12.0181321~3
120
- 0.018
9.0~13.0(8)10121518151534
160
- 0.018
13.0~16.0(10)12151820181935
[ ! ]W Dimensión D6, 8, 10, 10T: W = 1 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0
[ NG ]La dimensión L en () no es aplicable a Diamond Shape.
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LAE
(Forma A)
Incremento de 1 mm
R1W
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
RNNA

(Diamante)
RNND
Carburizado
(Redondo)
TRNNA

(Diamante)
TRNND

A

B
60
- 0.015
9.0~12.0[ ! ]5~30
(B≤Px3)
5810  30

60

90

120
3~10 633
80
- 0.015
11.0~16.0581012151033.5
100
- 0.015
13.0~20.0[ ! ]5~30
(B≤Px4)
(5)(8)1012 151234
10T0
- 0.015
13.0~20.018 55
120
- 0.018
15.0~25.0(8)101215181556
160
- 0.018
19.0~32.0(10)121518201868
200
- 0.021
23.0~35.012151820 2269
[ NG ]La dimensión L en () no es aplicable a Diamond Shape.

Modificaciones

Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RANDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RANDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNAB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
RNNDB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TRANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TRANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión2012 ~ 2030 ~ 12023 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión2012 ~ 2030 ~ 12023 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión2012 ~ 2030 ~ 12023 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión2012 ~ 2030 ~ 12023 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-105 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-10T5 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-1610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 303 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Perno de ubicación para la plantilla Tipo de borde redondo Tipo de tuerca de hombro: Imagen relacionada

Información básica

Estilo de varilla Rosca macho Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm