(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios - soldadura

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios - soldadura

La bolsa de bolsillo tipo se utiliza para recoger el polvo (salpicaduras, etc.) generado durante la soldadura.

  • METRIC
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: pasadores de pedestal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
Tipo de bolsilloSin tipo de bolsillo
KMFRMFRAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8)

Especificaciones

Número de parte-D-P-B-L-T-M
KMFR30-D15-P8.0-B8-L5-T18-M6
D h7
120
-0.018
13
14
15
16
17
18
190
-0.021
20
Número de parte
D
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
T
Incremento de 1 mm
M
Tipo
H
KMFR

MFR
18
12~20
[ ! ]H-2> D
8.0~12.0
5~10
3~10
15~40
6 8
22
25
28
8.0~17.0
30

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: pasadores de pedestal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KMFR22-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR25-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR28-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
KMFR30-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR18-D[12-16/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR22-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR25-D[12-20/1]-P[8-12/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR28-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
MFR30-D[12-20/1]-P[8-17/0.1]-B[5-10/1]-L[3-10/1]-T[15-40/1]-M[6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior Dimensión H
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
D
(mm)
M
(mm)
P Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10223 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 125 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10253 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 125 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10283 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 175 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10303 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 175 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10183 ~ 1012 ~ 166 ~ 88 ~ 125 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10223 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 125 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10253 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 125 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10283 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 175 ~ 1015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10303 ~ 1012 ~ 206 ~ 88 ~ 175 ~ 1015 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: pasadores de pedestal: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Taper (Forma A) Estilo de varilla Atornillado (rosca interna)
Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm