(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Con roscado interno
· Dimensión plana de la llave B (pulgada): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Redondo | (Diamante) |
(1) Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | - | SHPAB | SDPAB |
(2) Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | SHPAR | SDPAR |
③Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC | SHPAHB | - |
④Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | SHPAHR | - |
(5) acero inoxidable 304 | - | - | SHPASU | SDPASU |
(6) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | SHPAC | SDPAC |
Numero de parte | - | L | - | P | - | B |
SDPASU20 | - | L50.00 | - | P8.00 | - | B3 |
Numero de parte | L Incremento de 0.01 mm | P Incremento de 0.01 mm | Selección B | metro | d | M (grueso) | ℓ1 | W1 | (W) | ℓ2 | Cumplimiento de la rosca interna estándar | Cumplimiento de la rosca interna estándar | |||||||||||
Tipo | D | ① SHPAB | ② SHPAR | ③ SHPAHB | ④ SHPAHR | ⑤ SHPASU | ⑥ SHPAC | ① SDPAB | ② SDPAR | ③ SDPAHB | ④ SDPAHR | ⑤ SDPASU | ⑥ SDPAC | ||||||||||
<Ronda> SHPAB SHPAR SHPAHB SHPAHR SHPASU SHPAC <Diamante> SDPAB SDPAR SDPASU SDPAC | 6 | 10.00 a 50.00 | 3.00 a 4.00 | 2 3 4 5 | 1 | - | M3 | - | 5 | 1.0 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
8 | 3.00 hasta 6.00 | 1 | - | M3 | - | 7 | 1.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
10 | 20.00 a 80.00 | 2 | 6 | M3 | 6 | 8 | 1.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
12 | 4.00 a 8.00 | 2 | 8 | M5 | 6 | 10 | 1.8 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
15 | 4.00 a 10.00 | 3 | 10 | M5 | 9 | 13 | 2.2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
20 | 5.00 a 10.00 | 3 | 12 | M8 | 9 | 17 | 2.5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
25 | 8.00 a 15.00 | 3 | 16 | M10 | 10 | 20 | 3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SDPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPAR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SDPASU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAHR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5] |
SHPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5] |
Cargando…
Tipo | Pines de soporte | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Llave inglesa B(pulgada) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente