(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal / vertical en ubicaciones altas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo |
Recto | |||
Roscado interno | |||
(1) Equivalente de acero para herramientas O1 | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | SHFU |
(2) Equivalente de acero para herramientas O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GSHFU |
③Acero inoxidable 304 | - | - | SSHFU |
(5) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CSHFU |
Numero de parte | - | P | - | Q | - | K | - | L | - | B |
SHFU6 | - | P6.5 | - | Q4.50 | - | K6 | - | L30.55 | - | B3.2 |
D | H | M (Grueso) | M1 (Rosca gruesa) | metro |
3 | 6 | M3 | - | 1 |
4 | 6 | M4 | - | 1 |
5 | 8 | M5 | - | 1 |
6 | 8 | M6 | M3 | 2 |
8 | 11 | M8 | M4 | 2 |
10 | 13 | M10 | M5 | 3 |
12 | 15 | M12 | M5 | 3 |
M (grueso) | Par torque |
N • cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
Numero de parte | P Incremento de 0,1 mm | Q Incremento de 0.01 mm | K Incremento de 1 mm | L Incremento de 0.01 mm | B Incremento de 0,1 mm | ||
Tipo | D | ||||||
Derecho | Hombros | ||||||
Derecho SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | 6 | 6.5 hasta 10.0 | 5,0 hasta 7,0 | 4.00 a 9.00 | 6 a 12 | 10.00 a 80.00 | 2.0 a 12.0 |
8 | 9.0 a 13.0 | 5.0 hasta 9.0 | 4.00 a 12.00 | 8 a 16 | 10.00 a 80.00 | 2.0 a 15.0 | |
10 | 11.0 a 15.0 | 6,0 hasta 11,0 | 5.00 a 14.00 | 10 hasta 20 | 10.00 hasta 100.00 | 2.0 a 20.0 | |
12 | 13.0 hasta 16.0 | 6,0 hasta 13,0 | 5.00 a 15.00 | 12 hasta 24 | 10.00 hasta 100.00 | 2.0 a 20.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CSHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
CSHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
CSHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
CSHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
GSHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
GSHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
GSHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
GSHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SSHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SSHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pines de soporte | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Superficie esférica | Llave inglesa B(pulgada) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente