(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta seleccionable y vástago recto, resina.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta seleccionable y vástago recto, resina.

Pines de localización de material seleccionable: Poliacetal, nylon MC, nylon CDR2 y peek. Punta cónica, esférica o plana. Vástago recto con tolerancias m6. Parámetros P, L y B configurables, D es seleccionable.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

位置 決 め ピ ン 樹脂 大頭 先端 形状 選 択 - 圧 入 -: Imagen relacionada
[ ! ] La tolerancia del diámetro exterior es el resultado de la medición a temperatura ambiente.
· Materiales
TipoPieza fijadaForma de la cabeza[ M ] MaterialTemperatura ambiente de funcionamiento
P configurableP, L, B Configurable
JPFJPZ (estándar)A (cónico)
FA (Plano)
Q (esfera)
Poliacetal (negro)-45 to 95°C
MJPMFPMC Nylon (Azul)-40 to 120°C
DJPDFPNailon MC conductor CDR2 (negro)-40 to 120°C
JKPFKPPEEK (Marfil natural)-50 to 250°C
[!] Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de precios para seleccionar la combinación disponible.
 
[ ! ] Características del poliacetal, nailon MC, nailon MC conductor, PEEK
>> P. 2-953, 954
(Para poliacetal y nailon MC, consulte el grado estándar).

Especificaciones

Número de piezaP
 
Tipo Pieza fijada Forma de la cabeza D
JP Z A 810.00
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBCm1
TipoPieza fijadaForma de la cabezaD D
Tolerancia m6
JP

MJP

DJP

JKP
Z (estándar)A (cónico)
FA (Plano)
Q
(Esfera)
1+0.008
+0.002
1.50 to 2.50330.30.50
2+0.008
+0.002
2.50 to 4.00430.510
3+0.008
+0.002
3.50 to 6.00550.521
4+0.012
+0.004
4.50 to 7.0056131
5+0.012
+0.004
5.50 to 8.00106131
6+0.012
+0.004
 6.50 to 10.00108131
8+0.015
+0.006
 9.00 to 13.001581.541
10+0.015
+0.006
11.00 to 15.001510241
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
Cm1
TipoPieza fijadaForma de la cabezaD D
Tolerancia m6
FJP

MFP

DFP

FKP
Z (estándar)A (cónico)
FA (Plano)
Q
(Esfera)
1+0.008
+0.002
1.50 to 2.502, 32.0 to 5.00.30.50
2+0.008
+0.002
2.50 to 4.002 to 62.0 to 10.00.510
3+0.008
+0.002
3.50 to 6.003 to 62.0 to 10.00.521
4+0.012
+0.004
4.50 to 7.004 to 82.0 to 10.0131
5+0.012
+0.004
5.50 to 8.00 5 to 102.0 to 10.0131
6+0.012
+0.004
 6.50 to 10.00 6 to 122.0 to 12.0131
8+0.015
+0.006
 9.00 to 13.00 8 to 162.0 (3.0) Up to 15.01.541
10+0.015
+0.006
11.00 to 15.0010 to 203.0 (4.0) Up to 20.0241
[ ! ] La dimensión B del tipo plano está en ().

Lista de precios

■ Palanca
DTamaños cónicos disponiblesTamaños planos disponiblesTamaños disponibles de esfera
JPZAMJPZADJPZAJKPZAFJPZAMFPZADFPZAFKPZAJPZFAMJPZFADJPZFAJKPZFAFJPZFAMFPZFADFPZFAFKPZFAJPZQMJPZQDJPZQJKPZQFJPZQMFPZQDFPZQFKPZQ
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
8                       
10                       

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DFPZA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZFA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
DFPZFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
DFPZQ1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZQ2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DJPZA1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZA2-P[2.5-4/0.01]
DJPZA3-P[3.5-6/0.01]
DJPZA4-P[4.5-7/0.01]
DJPZA5-P[5.5-8/0.01]
DJPZA6-P[6.5-10/0.01]
DJPZA8-P[9-13/0.01]
DJPZA10-P[11-15/0.01]
DJPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZFA2-P[2.5-4/0.01]
DJPZFA3-P[3.5-6/0.01]
DJPZFA4-P[4.5-7/0.01]
DJPZFA5-P[5.5-8/0.01]
DJPZFA6-P[6.5-10/0.01]
DJPZFA8-P[9-13/0.01]
DJPZFA10-P[11-15/0.01]
DJPZQ1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZQ2-P[2.5-4/0.01]
DJPZQ3-P[3.5-6/0.01]
DJPZQ4-P[4.5-7/0.01]
DJPZQ5-P[5.5-8/0.01]
DJPZQ6-P[6.5-10/0.01]
DJPZQ8-P[9-13/0.01]
DJPZQ10-P[11-15/0.01]
FJPZA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
FJPZA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPZA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPZA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
FJPZFA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZFA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZFA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.512 ~ 3--2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 422 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 633 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 744 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 855 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.512 ~ 3--2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 422 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 633 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 744 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 855 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--3 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.512 ~ 3--2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 422 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 633 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 744 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 855 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.51-33-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 42-43-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 63-55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 74-56-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 85-106-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.51-33-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 42-43-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 63-55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 74-56-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 85-106-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21.5 ~ 2.51-33-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22.5 ~ 42-43-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23.5 ~ 63-55-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR24.5 ~ 74-56-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR25.5 ~ 85-106-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal1.5 ~ 2.512 ~ 3--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal2.5 ~ 422 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal3.5 ~ 633 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal4.5 ~ 744 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal5.5 ~ 855 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal1.5 ~ 2.512 ~ 3--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal2.5 ~ 422 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal3.5 ~ 633 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal4.5 ~ 744 ~ 8--2 ~ 10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.05 Tolerancia de diámetro de vástago m6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico