(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos - Cabeza cónica o esférica, endurecido, de acero inoxidable.

Pines de Localización Rectos - Cabeza cónica o esférica, endurecido, de acero inoxidable.

Pin de localización de acero inoxidable endurecido. Un extremo cónico y el otro extremo puede seleccionarse esférico o cónico con opción a seleccionar el ángulo. Los valores L y E son configurables.

  • Componentes inCAD

PDF

位置決めピン 高硬度ステンレス ストレ—ト —テ—パ—: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaForma Tipo
Ajuste a presión
Alta dureza
⑤Acero inoxidable duro 304
35HRC or moreCónicoALPSTA
EsferaALPSQA

Especificaciones

Número de piezaLEA
    
Tipo Tol. DD
ALPSTA M6L14.0E2.5A30
■Ajuste a presión
Número de piezaL
Incrementos de 0.1 mm
E (Solo cónico)
Incrementos de 0.1 mm
A
Selección
C1
TipoTol. DD
ALPSTA (cónico)
ALPSQA (esfera)
M (m6)
P (p6)
G (g6)
H (h7)
 33.0 to 40.00.5 to 10.015
30
45
60
0.51
 411
 511
 611
 811
1011

Lista de precios

■Ajuste a presión
Número de piezaTamaños disponibles
Cónico
Tamaños disponibles
Esfera
TipoTol. DDALPSTAALPSQA
ALPSTA (cónico)
ALPSQA (esfera)
M (m6)
P (p6)
G (g6)
H (h7)
 3  
 4  
 5  
 6  
 8  
10  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALPSQAG3-L[3-40/0.1]
ALPSQAG4-L[3-40/0.1]
ALPSQAG5-L[3-40/0.1]
ALPSQAG6-L[3-40/0.1]
ALPSQAG8-L[3-40/0.1]
ALPSQAG10-L[3-40/0.1]
ALPSQAH3-L[3-40/0.1]
ALPSQAH4-L[3-40/0.1]
ALPSQAH5-L[3-40/0.1]
ALPSQAH6-L[3-40/0.1]
ALPSQAH8-L[3-40/0.1]
ALPSQAH10-L[3-40/0.1]
ALPSQAM3-L[3-40/0.1]
ALPSQAM4-L[3-40/0.1]
ALPSQAM5-L[3-40/0.1]
ALPSQAM6-L[3-40/0.1]
ALPSQAM8-L[3-40/0.1]
ALPSQAM10-L[3-40/0.1]
ALPSQAP3-L[3-40/0.1]
ALPSQAP4-L[3-40/0.1]
ALPSQAP5-L[3-40/0.1]
ALPSQAP6-L[3-40/0.1]
ALPSQAP8-L[3-40/0.1]
ALPSQAP10-L[3-40/0.1]
ALPSTAG3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAG4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAG5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAG6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAG8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAG10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAH10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAM10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTAP10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado D
(mm)
A
(°)
E
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

103--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

103--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

103--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

104--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

105--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010--3 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10415 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10515 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10415 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10515 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10415 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10515 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10315 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10415 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10515 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 600.5 ~ 103 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Material Acero inoxidable endurecido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico