(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pin de cabeza pequeña. El vástago recto se utiliza para sujeción a presión y es seleccionable en tolerancias de ajuste m6 o p6. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ] Material | [H] Dureza | Pin Forma | Ajuste a presión | |
m6 | p6 | |||
Alta dureza ⑤Acero inoxidable duro 304 | 35HRC or more | Redondo | AFPSA | AFPSPA |
(Diamante) | AFPSD | AFPSPD |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | ||
Tipo | D | |||||||
AFPSA | 8 | — | P6.01 | — | L8 | — | B5.3 |
D | m6 | p6 |
3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 |
4 to 6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | C | m | ℓ1 | (W) | |
Tipo | D | |||||||
< Redondo > AFPSA (m6) AFPSPA (p6) < Diamante > AFPSD (m6) AFPSPD (p6) | 3 | 1.00 (2.00) Up to 3.00 | 3 (4) Up to 10 | 2.0 to 10.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
4 | 2.00 to 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 2.00 to 5.00 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | |||
6 | 2.00 to 6.00 | 2.0 to 12.0 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | ||
8 | 2.00 (3.00) Up to 8.00 | 2.0 to 15.0 | 1 | 3 | 1 | 1.8 | ||
10 | 6.00 to 10.00 | 4 (5) Up to 10 | 2.0 to 20.0 | 1 | 3 | 1 | 2.2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AFPSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Material | Acero inoxidable endurecido | Tratamiento térmico | Ninguno |
Acabado superficial | Ninguno | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tipo dimensión configurable | P, L, B Dimensiones configurables |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente