(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas - Tipo de diente T5.

Bandas Dentadas - Tipo de diente T5.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para transmisión general y transporte de carga ligera.

  • Componentes inCAD
タイミングベルト T5タイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: 0~80°C
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Cannot be used with tension from back side.
[ ! ]How to select products, >> P.2253.
・Materials
[ M ] Material
① Main BodyPolyurethane
② Core WireSteel Cord

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
TTBU 550 T5 - 100
TipoTonoHhLUnidad de masa g/m
(Ancho: 10 mm)
T552.21.21.820.0
■ Tipo T5 (Paso: 5 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Tamaños disponibles
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaAncho nominal de la banda
100150200250
TTBU185T5100
(10 mm)


150
(15 mm)


200
(20 mm)


250
(25 mm)
37185
200T540200
225T545225
250T550250
275T555275
280T556280
295T559295
300T560300
325T565325
350T570350
375T575375
400T580400
425T585425
440T588440
450T590450
475T595475
500T5100500
525T5105525
550T5110550
575T5115575
590T5118590
600T5120600
625T5125625
630T5126630
650T5130650
675T5135675
690T5138690
700T5140700
725T5145725
750T5150750
780T5156780
800T5160800
850T5170850
900T5180900
1000T52001000
1075T52151075
1090T52181090
1100T52201100
1115T52231115
1215T52431215
1350T52701350
1380T52761380

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTBU1000T5-100
TTBU1000T5-150
TTBU1000T5-200
TTBU1000T5-250
TTBU1075T5-100
TTBU1075T5-150
TTBU1075T5-200
TTBU1075T5-250
TTBU1090T5-100
TTBU1090T5-150
TTBU1090T5-200
TTBU1090T5-250
TTBU1100T5-100
TTBU1100T5-150
TTBU1100T5-200
TTBU1100T5-250
TTBU1115T5-100
TTBU1115T5-150
TTBU1115T5-200
TTBU1115T5-250
TTBU1215T5-100
TTBU1215T5-150
TTBU1215T5-200
TTBU1215T5-250
TTBU1350T5-100
TTBU1350T5-150
TTBU1350T5-200
TTBU1350T5-250
TTBU1380T5-100
TTBU1380T5-150
TTBU1380T5-200
TTBU1380T5-250
TTBU185T5-100
TTBU185T5-150
TTBU185T5-200
TTBU185T5-250
TTBU200T5-100
TTBU200T5-150
TTBU200T5-200
TTBU200T5-250
TTBU225T5-100
TTBU225T5-150
TTBU225T5-200
TTBU225T5-250
TTBU250T5-100
TTBU250T5-150
TTBU250T5-200
TTBU250T5-250
TTBU275T5-100
TTBU275T5-150
TTBU275T5-200
TTBU275T5-250
TTBU280T5-100
TTBU280T5-150
TTBU280T5-250
TTBU295T5-100
TTBU295T5-150
TTBU295T5-200
TTBU295T5-250
TTBU300T5-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151000200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101075215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151075215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251075215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101090218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151090218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201090218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251090218
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101100220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151100220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201100220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251100220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101115223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151115223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201115223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251115223
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101215243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151215243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201215243
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251215243
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101350270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151350270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201350270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251350270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101380276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151380276
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10201380276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251380276
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101018537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101518537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102018537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102518537
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101020040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101022545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101522545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102022545
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102522545
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101525050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102525050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101027555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101527555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102027555
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102527555
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101028056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101528056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528056
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029559
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101529559
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102029559
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102529559
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101030060

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Correa de poliuretano
Material de alambre central Cable de acero Tipo de banda T5 Tipo de forma de cinturón Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico
Transmission Torque Transmisión de par regular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm