(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas dentadas para super alto torque - Tipo de diente UP8M.

Bandas dentadas para super alto torque - Tipo de diente UP8M.
  • Descuento por volumen

Casi ha duplicado la capacidad de transmisión en comparación con las bandas de distribución de alto torque y permite una transmisión de mayor carga, y un diseño que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD
ス - パ - ハ イ ト ル ク タ イ ミ ン グ ベ ル ト UP8M タ イ プ: imagen relacionada
[! ] Temperatura de funcionamiento: -15 a 80 °C
[! ] Aplicable a la polea de distribución P8M. >> P. 1411 a P. 1414
[! ] La longitud de la circunferencia de la correa es la longitud del cable central.
[! ] Funciones y precauciones >> P. 1375
[! ] Método de selección >> P. 2253
· Materiales
Tipo[M] Material
PTBN(1) CauchoCaucho sintético de alta intensidad (azul)
(2) Alambre de núcleoAlambre de núcleo de vidrio
(3) PañoTela de nylon

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
PTBN 960-UP8M - 250
TipoTonoHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
UP8M85.25.202.902.300.68650.8
■ Tipo UP8M (Paso: 8 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
PTBN
(Caucho)
480-UP8M150
(15 mm)

250
(25 mm)
60480
512-UP8M64512
520-UP8M65520
536-UP8M67536
560-UP8M70560
584-UP8M73584
600-UP8M75600
632-UP8M79632
640-UP8M80640
680-UP8M85680
712-UP8M89712
720-UP8M90720
760-UP8M95760
800-UP8M100800
832-UP8M104832
840-UP8M105840
856-UP8M107856
880-UP8M110880
960-UP8M120960
1040-UP8M1301040
1080-UP8M1351080
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTBN1040-UP8M-150
PTBN1040-UP8M-250
PTBN1080-UP8M-150
PTBN1080-UP8M-250
PTBN480-UP8M-150
PTBN480-UP8M-250
PTBN512-UP8M-150
PTBN512-UP8M-250
PTBN520-UP8M-150
PTBN520-UP8M-250
PTBN536-UP8M-150
PTBN536-UP8M-250
PTBN560-UP8M-150
PTBN560-UP8M-250
PTBN584-UP8M-150
PTBN584-UP8M-250
PTBN600-UP8M-150
PTBN600-UP8M-250
PTBN632-UP8M-150
PTBN632-UP8M-250
PTBN640-UP8M-150
PTBN640-UP8M-250
PTBN680-UP8M-150
PTBN680-UP8M-250
PTBN712-UP8M-150
PTBN712-UP8M-250
PTBN720-UP8M-150
PTBN720-UP8M-250
PTBN760-UP8M-150
PTBN760-UP8M-250
PTBN800-UP8M-150
PTBN800-UP8M-250
PTBN832-UP8M-150
PTBN832-UP8M-250
PTBN840-UP8M-150
PTBN840-UP8M-250
PTBN856-UP8M-150
PTBN856-UP8M-250
PTBN880-UP8M-150
PTBN880-UP8M-250
PTBN960-UP8M-150
PTBN960-UP8M-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151040130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251040130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101548060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102548060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101551264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102551264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101552065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102552065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101553667
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102553667
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101556070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102556070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101558473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102558473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101560075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102560075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101563279
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102563279
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101564080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102564080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101568085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102568085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101571289
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102571289
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101572090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102572090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101576095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102576095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015800100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025800100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015832104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025832104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015840105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025840105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015856107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025856107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015880110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025880110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015960120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025960120

Cargando…

  1. 1

More Information

スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ:Related Image
■P8M, UP8M Comparison of Transmission Capacity (Ref.)
 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Alambre de núcleo de vidrio Tipo de banda UP8M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente circular Ultra PX Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico