(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series S5M, S8M y S14M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series S5M, S8M y S14M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se añaden tipos de níquel no electrolítico. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ S5M・S8M・S14M:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted. * Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ]Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
S5MS8MS14M
AHTFW2000 Series Aluminum Alloy7075 Aluminum Alloy-Aluminum AlloySteelClear Anodize
KHTFWHard Clear Anodize*1
BHTFW1045 Carbon Steel or Equivalent1045 Carbon Steel or EquivalentBlack Oxide
BHTFWNF*2
MHTFW1045 Carbon Steel or EquivalentElectroless Nickel Plating
*1 Hard Clear Anodize: Film Hardness 300HV ~

*2 BHTFW_ -S14M is replaced with
BHTFWNF_-S14M as of April 1st, 2014
 

Especificaciones

Número de parte-d
     
Tipo Dientes-Cinturón aplicable
BHTFWNF 28-S14M400-30
■ Tipo S5M (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
16S5M150625.46 24.50 3220172214.5606ZZx2176
S5M25025.46 24.50 3220273214.5606ZZx2176--
18S5M150828.65 27.69 3322172216.5698ZZx2196
S5M25028.65 27.69 3322273216.5698ZZx2196--
20S5M150831.83 30.87 3624172216.5698ZZx2196
S5M25031.83 30.87 3624273216.5698ZZx2196--
22S5M150835.01 34.05 4027172219.5608ZZx2227
S5M25035.01 34.05 4027273219.5608ZZx2227--
24S5M150838.20 37.24 4530172219.5608ZZx2227
S5M25038.20 37.24 4530273219.5608ZZx2227--
25S5M100639.79 38.83 4530111613696ZZx2155
S5M15039.79 38.83 4530172213696ZZx2155
S5M25039.79 38.83 4530273214.5606ZZx2176--
25S5M100839.79 38.83 4530111616.5698ZZx2196
S5M15039.79 38.83 4530172216.5698ZZx2196
S5M25039.79 38.83 4530273219.5608ZZx2227--
26S5M1501041.38 40.42 48351722256200ZZx2309
S5M25041.38 40.42 48352732256200ZZx2309--
28S5M1001044.56 43.60 4835111619.56900ZZx2226
S5M15044.56 43.60 4835172219.56900ZZx2226
S5M25044.56 43.60 48352732256200ZZx2309--
30S5M1501247.75 46.79 52361722256001ZZx2288
S5M25047.75 46.79 52362732276201ZZx23210--
32S5M1501250.93 49.97 55401722256001ZZx2288--
S5M25050.93 49.97 55402732276201ZZx23210--
36S5M1501557.30 56.34 61451722296002ZZx2329
S5M25057.30 56.34 61452732306202ZZx23511--
40S5M1501563.66 62.70 67501722296002ZZx2329--
S5M25063.66 62.70 67502732306202ZZx23511--
■ Tipo S8M (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
22S8M2501256.02 54.65 61 45 283327 6201ZZx232 10
S8M30056.02 54.65 61 45 333827 6201ZZx232 10 --
S8M40056.02 54.65 61 45 444927 6201ZZx232 10
24S8M2501261.12 59.74 67 50 283327 6201ZZx232 10
S8M30061.12 59.74 67 50 333827 6201ZZx232 10 --
S8M40061.12 59.74 67 50 444927 6201ZZx232 10
25S8M2501263.66 62.29 70 56 283327 6201ZZx232 10
S8M30063.66 62.29 70 56 333827 6201ZZx232 10 --
S8M40063.66 62.29 70 56 444927 6201ZZx232 10
26S8M1501266.21 64.84 74 58 172225 6001ZZx228 8
S8M25066.21 64.84 74 58 283325 6001ZZx228 8
S8M30066.21 64.84 74 58 333827 6201ZZx232 10 --
S8M40066.21 64.84 74 58 444927 6201ZZx232 10
28S8M2501571.30 69.93 80 60 283330 6202ZZx235 11
S8M30071.30 69.93 80 60 333830 6202ZZx235 11 --
S8M40071.30 69.93 80 60 444930 6202ZZx235 11
30S8M1501576.39 75.02 87 67 172229 6002ZZx232 9
S8M25076.39 75.02 87 67 283329 6002ZZx232 9
S8M30076.39 75.02 87 67 333830 6202ZZx235 11 --
S8M40076.39 75.02 87 67 444930 6202ZZx235 11
30S8M2502076.39 75.02 87 67 283337 6004ZZx242 12
S8M30076.39 75.02 87 67 333841 6204ZZx247 14 --
S8M40076.39 75.02 87 67 444941 6204ZZx247 14
32S8M2502081.49 80.12 87 67 283341 6204ZZx247 14
S8M30081.49 80.12 87 67 333841 6204ZZx247 14 --
S8M40081.49 80.12 87 67 444941 6204ZZx247 14
34S8M2502086.58 85.21 95 75 283341 6204ZZx247 14
S8M30086.58 85.21 95 75 333841 6204ZZx247 14 --
S8M40086.58 85.21 95 75 444941 6204ZZx247 14
40S8M25025101.86 100.49 111 90 283343 6005ZZx247 12 --
S8M300101.86 100.49 111 90 333847 6205ZZx252 15 --
S8M400101.86 100.49 111 90 444947 6205ZZx252 15 --
■ Tipo S14M (tipo de rodamiento de ambos lados) [! ] En 2014 y posteriores, el tipo S14M se entregará con brida incluida (pero no estampada).
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
BHTFWNF28S14M40030124.78121.981361014653576206ZZx26216
S14M600124.78121.981361016774576206ZZx26216
S14M40040124.78121.98136101465373.56208ZZx28018
S14M600124.78121.98136101677473.56208ZZx28018

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTFW16-S5M150-6
AHTFW16-S5M250-6
AHTFW18-S5M150-8
AHTFW18-S5M250-8
AHTFW20-S5M150-8
AHTFW20-S5M250-8
AHTFW22-S5M150-8
AHTFW22-S5M250-8
AHTFW22-S8M250-12
AHTFW22-S8M400-12
AHTFW24-S5M150-8
AHTFW24-S5M250-8
AHTFW24-S8M250-12
AHTFW24-S8M400-12
AHTFW25-S5M100-6
AHTFW25-S5M100-8
AHTFW25-S5M150-6
AHTFW25-S5M150-8
AHTFW25-S5M250-6
AHTFW25-S5M250-8
AHTFW25-S8M250-12
AHTFW25-S8M400-12
AHTFW26-S5M150-10
AHTFW26-S5M250-10
AHTFW26-S8M150-12
AHTFW26-S8M250-12
AHTFW26-S8M400-12
AHTFW28-S5M100-10
AHTFW28-S5M150-10
AHTFW28-S5M250-10
AHTFW28-S8M250-15
AHTFW28-S8M400-15
AHTFW30-S5M150-12
AHTFW30-S5M250-12
AHTFW30-S8M150-15
AHTFW30-S8M250-15
AHTFW30-S8M250-20
AHTFW30-S8M400-15
AHTFW30-S8M400-20
AHTFW32-S5M150-12
AHTFW32-S5M250-12
AHTFW32-S8M250-20
AHTFW32-S8M400-20
AHTFW34-S8M250-20
AHTFW34-S8M400-20
AHTFW36-S5M150-15
AHTFW36-S5M250-15
AHTFW40-S5M150-15
AHTFW40-S5M250-15
AHTFW40-S8M250-25
AHTFW40-S8M300-25
AHTFW40-S8M400-25
BHTFW16-S5M150-6
BHTFW18-S5M150-8
BHTFW20-S5M150-8
BHTFW22-S5M150-8
BHTFW22-S8M250-12
BHTFW22-S8M300-12
BHTFW22-S8M400-12
BHTFW24-S5M150-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1516[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2516[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1518[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2518[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1522[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2522[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2522[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4022[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4024[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4026[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1532[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2532[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2532[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4032[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2534[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4034[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1536[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2536[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1540[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M2540[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2540[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M3040[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4040[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1516AceroRecubrimiento de óxido negro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1518AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1520AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1522AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2522AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M3022AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4022AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1524AceroRecubrimiento de óxido negro8

Cargando…

 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm