(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con brida en un filo y sin vástago roscado.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con brida en un filo y sin vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Brida simple
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Perforación recta

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング 片フランジタイプ: Imagen relacionada
Precisión de rodamiento
JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Perforación rectaPlástico de superficieRodamientoEjeEje
EKBPoliacetalAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza
EKB35
Número de piezaCarga permisible
N
dD1BB1Rodamiento
Usado
TipoD
EKB (diámetro recto)2478.462071.5696ZZ
3517683092608ZZ
kgf=Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la página 989.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perforación recta
TipoDEKB
EKB (diámetro recto)24 
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EKB24
EKB35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10247650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103598100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Un lado con bridas Estilo de montaje Perforación recta Entorno operativo Estándar (para carga ligera)