(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con ranura tipo V, con vástago roscado.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con ranura tipo V, con vástago roscado.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: ranura en forma de V
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Material de la superficie: Poliacetal (Estandarizado)

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング V溝タイプ: imagen relacionada
Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Forma Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoPlástico de superficieRodamientoEjeEje
ranura en VEVBBEVBHPoliacetalAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza
EVBB35
Número de piezaCarga permisible
N
D1BRHexágono interior GRodamiento
Usado
TipoD
Perno roscado
EVBB
Casquillo hexagonal con espárrago roscado
EVBH
2278.41970.62.5696ZZ
2478.42170.62.5696ZZ
301762790.65608ZZ
351763190.65608ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la página 989.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscado
TipoDEVBBEVBH
Perno roscado
EVBB
Casquillo hexagonal con espárrago roscado
EVBH
22  
24
30
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EVBB22
EVBB24
EVBB30
EVBB35
EVBH22
EVBH24
EVBH30
EVBH35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Rosca macho227Con ranura para destornillador Phillips50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Rosca macho247Con ranura para destornillador Phillips50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Rosca macho309Con ranura para destornillador Phillips100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Rosca macho359Con ranura para destornillador Phillips100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado227Cabeza hexagonal50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado247Cabeza hexagonal50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de ranura en V Material de superficie Poliacetal (estandarizado) Entorno operativo Estándar (para carga ligera)
Nominal del hilo M(mm) 6