(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: ranura en forma de V
· Entorno operativo: Estándar
· Material de la superficie: Poliacetal (Estandarizado)
· Estilo de montaje: Sin hilo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Forma | Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Perforación recta | Plástico de superficie | Rodamiento | Eje | Eje | |
ranura en V | EVB | Poliacetal | Acero para rodamientos 52100 | acero al carbono SWCH | Cromato trivalente |
Número de pieza |
EVB24 |
Número de pieza | Carga permisible N | d | D1 | B | R | Rodamiento Usado | |
Tipo | D | ||||||
Perforación recta EVB | 22 | 78.4 | 6 | 19 | 7 | 0.6 | 696ZZ |
24 | 78.4 | 6 | 21 | 7 | 0.6 | 696ZZ | |
30 | 176 | 8 | 27 | 9 | 0.6 | 608ZZ | |
35 | 176 | 8 | 31 | 9 | 0.6 | 608ZZ |
Número de pieza | Tamaños disponibles | |
Perforación recta | ||
Tipo | D | EVB |
Perforación recta EVB | 22 | |
24 | ||
30 | ||
35 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EVB22 |
EVB24 |
EVB30 |
EVB35 |
Cargando…
Tipo | Tipo de ranura en V | Material de superficie | Poliacetal (estandarizado) | Estilo de montaje | Sin hilo |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente