(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con ranura tipo U, sin vástago roscado.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con ranura tipo U, sin vástago roscado.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: ranura en forma de U
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Material de la superficie: Poliacetal (Estandarizado)
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C equivalente

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング U溝タイプ: imagen relacionada
Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Forma Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Perforación rectaPlástico de superficieRodamientoEjeEje
Ranura en UEUBSPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304 equivalente
EUBAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza
EUB24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
dD1BRRodamiento
Usado
TipoD
Perforación recta
EUBS
EUB
2278.4
(39.2)
61972.5696ZZ
2478.4
(39.2)
62172.5696ZZ
30176
(88)
82792.5608ZZ
35176
(88)
83192.5608ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la página 989.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perforación recta
TipoDEUBSEUB
Perforación recta
EUBS
EUB
22  
24
30
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EUB22
EUB24
EUB30
EUB35
EUBBS22
EUBBS24
EUBBS30
EUBBS35
EUBS22
EUBS24
EUBS30
EUBS35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-[Montaje del eje] Sin hilo227--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-[Montaje del eje] Sin hilo247--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Montaje del eje] Sin hilo309--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-[Montaje del eje] Sin hilo359--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Rosca macho227Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Rosca macho247Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Rosca macho309Con ranura para destornillador de punta plana6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Rosca macho359Con ranura para destornillador de punta plana6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Montaje del eje] Sin hilo227--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Montaje del eje] Sin hilo247--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Montaje del eje] Sin hilo309--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Montaje del eje] Sin hilo359--8100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ranura en U Material de superficie Poliacetal (estandarizado) Entorno operativo Estándar (para carga ligera)