(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Solidos, recubrimiento de uretano, planos.

Seguidores de Rodillo - Solidos, recubrimiento de uretano, planos.
  • Descuento por volumen

Las partes de este seguidor de rodillos no se pueden separar. La forma del anillo exterior es plana. Material del seguidor de rodillo disponible en acero para rodamientos 52100. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. El uretano tiene una dureza shore A90. El uretano se encuentra horneado al anillo exterior del seguidor de rodillos.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Seguidores de rodillos - Tipo de uretano: imagen relacionada
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: 80°C o menos [! ] El uretano se hornea en los anillos exteriores de los seguidores de la leva.
· Materiales
[M] Material Cuerpo principal: 52100 Cojinete Acero equivalente Uretano Shore A90 (Negro)

Especificaciones

Número de parte
NAUGF6
■ Sólido, plano
Número de parteDaBB1rCarga permisible (N)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)
Tipod
NAUGFR
NAUGF
5161211120.5100652519.5
61914125 522026.5
82417.51415150 591050
103023.5190 478574
123225.5196 505581
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NAUGF5
NAUGF6
NAUGF8
NAUGF10
NAUGF12
NAUGFR5
NAUGFR6
NAUGFR8
NAUGFR10
NAUGFR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161156525100Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10191165220125Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10241485910150Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014104785190Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214125055196Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161156525100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10191165220125Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10241485910150Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014104785190Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214125055196Ninguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Tipo plano Material Acero para rodamientos 52100
Revestimiento de rodillos Con uretano Tipo de seguidor de rodillo Con uretano Eje Ninguno
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor Anillo interior Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm