(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La forma del anillo exterior es cilindrica. Esta serie de rodillos no cuenta con vástago. El anillo exterior, anillo interior y el retenedor pueden separarse. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. Material del seguidor de rodillo disponible en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Diámetros externos configurables en medidas desde 19mm hasta 47mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Grasa | Sin sello | Con sello | [M] Material |
Plano | Plano | ||
General | NASTF | NASTFZ | Acero para rodamiento 52100 equivalente |
NASTFS | NASTFZS | Acero inoxidable 440C | |
Baja generación de polvo | - | NASTFZC |
Número de parte |
NASTF8 |
D | Tolerancia |
19~30 | 0 - 0.009 |
32 | 0 - 0.011 |
Número de parte | D | dr | B | B1 | r | r1 | Capacidad de carga dinámica básica | Índice de carga estática básica | Capacidad de carga de pista (kN) | Velocidad rotacional máxima | Masa | |
Tipo | d | C (kN) | Co (kN) | NASTF# | (rpm) | (g) | ||||||
(Plano) NASTF NASTFS | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 0.5 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 20000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 9.8 | 10 | 0.5 | 1.0 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 17000 | 28 | |
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 9.70 | 9.67 | 5.59 | 15000 | 50 | |
12 | 32 | 16 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 13000 | 58 |
Número de parte | D | a | B | B1 | e | f | Capacidad de carga dinámica básica | Índice de carga estática básica | Capacidad de carga de pista (kN) | Velocidad rotacional máxima | Masa | Cumplimiento de la norma | |||
Tipo | d | C (kN) | Co (kN) | NASTFZ# | (rpm) | (g) | NASTFZ | NASTFZS | NASTFZC | ||||||
(Plano) NASTFZ NASTFZS NASTFZC | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 8000 | 24.5 | ● | ● | ● |
8 | 24 | 17.5 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 5.68 | 5.89 | 4.51 | 6800 | 39 | ● | ● | ● | |
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 9.70 | 9.67 | 6.86 | 6000 | 65 | ● | ● | ● | |
12 | 32 | 25.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10.4 | 10.9 | 7.35 | 5200 | 75 | ● | ● | ● | |
15 | 35 | 29.0 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 12.3 | 14.3 | 8.04 | 4000 | 83 | ● | - | - | |
17 | 40 | 32.5 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11.8 | 3800 | 135 | ● | - | - | |
20 | 47 | 38.0 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13.8 | 3400 | 195 | ● | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NASTF6 |
NASTF8 |
NASTF10 |
NASTF12 |
NASTFS6 |
NASTFS8 |
NASTFS10 |
NASTFS12 |
NASTFZ6 |
NASTFZ8 |
NASTFZ10 |
NASTFZ12 |
NASTFZ15 |
NASTFZ17 |
NASTFZ20 |
NASTFZC6 |
NASTFZC8 |
NASTFZC10 |
NASTFZC12 |
NASTFZS6 |
NASTFZS8 |
NASTFZS10 |
NASTFZS12 |
Cargando…
Categoría | Seguidor de rodillos | Tipo de rodillo | Tipo plano | Revestimiento de rodillos | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de rodillo | Independiente | Eje | Ninguno | Unidad | Serie métrica |
Método de guía de rodillos | Tipo de retenedor | Anillo interior | Provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente