(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - soporte de carcasa fundida

Soportes - soporte de carcasa fundida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de piloto y el tipo de toma están alineados para unidades de bloque de pollow

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada: carcasa fundida, tipo piloto / tipo de recogida: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento: -15 a + 100°C
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Hierro Fundido Clase Número 30
②Rodamiento[M] 52100 Rodamiento de acero
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Acero de aleación 4137

Especificaciones

Número de parte
HDTKP15
Número de parteH1H2H3H4LL1AA1A2W1W2ZdBSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
HDTKP128976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640790
158976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640770
178976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640760
208976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.754901280740
258976513297623224121610511934.114.314.07.9M6x0.754901400820
30102895637113703728121610572238.115.919.611.3M6x0.7549019601300
35102896437129783730121613642242.917.525.915.4M8x1118025901600
401141028349144884933161916832949.21929.317.9M8x1118029302400
451171028349144874935161916832949.21933.020.5M8x1118033002400
501171028349149904937161916862951.61935.523.2M10x1.25235035502500
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDTKP12
HDTKP15
HDTKP17
HDTKP20
HDTKP25
HDTKP30
HDTKP35
HDTKP40
HDTKP45
HDTKP50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301960011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352590015400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402930017900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453300020500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503550023200

Cargando…

  1. 1

Más información

•HDTKP
La tensión se puede ajustar deslizando la ranura guía A 2 . Adecuado para ajustar la tensión de una cinta transportadora, etc.

Ejemplo

Bloques de almohada: carcasa fundida, tipo piloto / tipo de recogida: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Tipo de recogida Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico