(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características] esta es una unidad de rodamiento de bolas de tipo brida de dos pernos sin lubricación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Brida en forma de diamante | Componente [ M ] Material | ||||
①Carcasa | ②Rodamiento | ③ Junta de goma | ④Tornillo de ajuste | ⑤Anillo excéntrico | ||
Tornillo de fijación fijo | HBT | Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC) | Acero para rodamientos 52100 | Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR) | Aleación de acero 4137 | - |
Anillo excéntrico fijo | HBR | Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC) | Acero para rodamientos 52100 | Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR) | Aleación de acero 4137 | Acero al carbón 1020 |
HBRS | Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC) + revestimiento de cromo níquel | Acero inoxidable 440C | Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR) | Acero inoxidable 304 | Acero al carbón 1020 + revestimiento de cromo níquel | |
HBRSX | Acero inoxidable fundido (acero inoxidable fundido CF-8) | Acero inoxidable 440C | Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR) | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
HBT15 |
Número de parte | L | L1 | t | A2 | A1 | d | W | A | B | S | |||
HBT | HBR HBRS HBRSX | HBT | HBR HBRS HBRSX | ||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||
HBR (D = 8 es solo para HBR) | 8 | 48 | 37 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 27 | - | 16 | - | 15 | 3.5 |
HBT HBR HBRS HBRSX (D10~25) | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 19 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 19 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 26.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 27.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 29 | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | Capacidad de carga básica | Dimensiones detalladas del tornillo de fijación | Masa (g) | ||||||||||
Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | Tornillo de fijación fijo | Anillo excéntrico fijo | HBT | HBR HBRS | HBRSX | |||||||
HBT | HBRS | HBT | HBRS | M | Par torque | Capacidad de carga axial (kN) | M | Par torque | Capacidad de carga axial (kN) | ||||
HBR | HBRSX | HBR | HBRSX | (N•m) | (N•m) | ||||||||
8 | 3300 | - | 1260 | - | - | - | - | M3x0.5 | 0.59 | 0.39 | - | 30 | - |
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3x0.35 | 0.59 | 0.35 | M4x0.7 | 1.5 | 0.88 | 50 | 60 | 77 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 70 | 76 | 87 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4x0.5 | 1.47 | 0.43 | 90 | 100 | 115 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 115 | 129 | 146 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5x0.5 | 2.94 | 0.72 | M5x0.8 | 2.9 | 1.76 | 190 | 205 | 253 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 220 | 244 | 298 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 340 | 354 | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBR8 |
HBR10 |
HBR12 |
HBR15 |
HBR17 |
HBR20 |
HBR25 |
HBR30 |
HBRS10 |
HBRS12 |
HBRS15 |
HBRS17 |
HBRS20 |
HBRS25 |
HBRS30 |
HBRSX10 |
HBRSX12 |
HBRSX15 |
HBRSX17 |
HBRSX20 |
HBRSX25 |
HBT10 |
HBT12 |
HBT15 |
HBT17 |
HBT20 |
HBT25 |
HBT30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tornillo de fijación fijo | • Hay dos tornillos de fijación en la cara del extremo del anillo interior del rodamiento (a 120°). El eje se conecta apretando los tornillos de fijación. |
Anillo excéntrico fijo | • Disocie los centros de la superficie externa convexa en el extremo de la pista interna del rodamiento (parte a) y la superficie interna cóncava del anillo excéntrico (parte b), conecte el eje y el anillo interior formando una cuña en la circunferencia (Consulte la Fig. 1). • Además, hay un tornillo de fijación y un orificio, cada uno de ellos (en un ángulo de 90°) en la cara del extremo del anillo excéntrico, lo que evita que se afloje mediante el tornillo de fijación y el apriete, tal como se describe anteriormente. • El orificio D es para insertar una varilla de diámetro pequeño al aflojar la conexión. |
Tipo de unidad | Unidades de rodamientos de bolas | Unidad de rodamiento, tipo | Tipo de brida en forma de diamante | Tratamiento de superficies | No provisto |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente