(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: ejes, un extremo roscado (Números de pieza)

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura: ejes, un extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Solo eje
· Forma del eje: Tipo roscado de un extremo
· Material del casquillo del eje: Acero para rodamientos 52100

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Ejes para juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: un extremo mecanizado: imagen relacionada
[ ! ]Concentricidad de D y P: ø0.1 o menos
Tipo [M] Material [ H ] Dureza
Un extremo estriado BGEP Acero para rodamientos 52100 58HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BGEP5 - 70
Número de parte L
Incremento de 1 mm
F B M
(Grueso)
Cumplimiento de la norma
Tipo D Tolerancia de diámetro del eje BGEP
L40~50 L51~100 L101~150
BGEP 5 0
- 0.005
40~90 4 6 M3 -
6 0
- 0.005
4 6 M3 -
8 0
- 0.005
40~150 5 8 M4
10 0
- 0.005
5 10 M5
12 0
- 0.005
5 12 M6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGEP5-[40-90/1]
BGEP6-[40-90/1]
BGEP8-[40-150/1]
BGEP10-[40-150/1]
BGEP12-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101240 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Más información

Estándares de exactitud
Circularidad de la Parte D 0.004 o menos (excepto el rango recocido)
 

Información básica

Tipo de venta Solo eje Forma del eje Tipo de rosca de un extremo Material del buje del eje Acero para rodamientos 52100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm