(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Collar del eje | Palanca de sujeción | Hilos de palanca | Cuña | ||||
Estándar | Miniatura | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material |
SCWJ | SCWJM | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Recubrimiento de óxido negro | Zinc Fundido a presión | Acabado al horno | Acero al carbono 1214L | Cromado negro | C3604 o equivalente |
PSCWJ | PSCWJM | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Niquelado sin electrolítico | |||||
SSCWJ | SSCWJM | Acero inoxidable 304 equivalente | — | Acero inoxidable 303 | — |
Número de pieza | — | Color de palanca |
PSCWJ16 | — | M |
Número de pieza | Color de palanca | B | D1 | M | M1 | P2 | Y2 | R | X | Y | C | estándar | ||
Tipo | D | |||||||||||||
Palanca estándar | SCWJ PSCWJ SSCWJ SCWJM PSCWJM SSCWJM | 10 | M (Naranja) B (negro) S (Gris plateado) | 14 | 28 | 4 | M4 | 10 | 9 | 4 | 8.5 | 4.5 | 11 | CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S |
12 | 14 | 28 | 4 | M4 | 10 | 9.5 | 4 | 9.5 | 4 | 11 | CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S | |||
15 | 14 | 32 | 4 | M4 | 12 | 11 | 4 | 11 | 5.5 | 11 | CLDF# (CLFS#) 4-7-M/B/S | |||
Palanca en miniatura | 16 | 14 | 34 | 5 | M4 | 12 | 12 | 4.5 | 11.5 | 6 | 12 | CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S | ||
20 | 14 | 40 | 5 | M5 | 14 | 14 | 4.5 | 13.5 | 8 | 12 | CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S | |||
25 | 14 | 45 | 5 | M5 | 18 | 16.5 | 4.5 | 16 | 9 | 12 | CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S | |||
30 | 14 | 52 | 5 | M5 | 22 | 19 | 4.5 | 18.5 | 11.5 | 12 | CLDF# (CLFS#) 5-7-M/B/S |
D | Variación de dimensiones | Cuña | Estándar (P. 249) | |||
B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | B (espesor) | D1 (OD) | |
10 | -4 | -7 | 14 | 28 | 18 | 35 |
12 | -4 | -12 | 14 | 28 | 18 | 40 |
15 | -4 | -12 | 14 | 32 | 18 | 44 |
16 | -4 | -12 | 14 | 34 | 18 | 44 |
20 | -4 | -8 | 14 | 40 | 18 | 48 |
25 | -4 | -15 | 14 | 45 | 18 | 60 |
30 | -4 | -18 | 14 | 52 | 18 | 70 |
Número de pieza | Tamaños disponibles | ||||
Tipo | D | SCWJ SCWJM | PSCWJ PSCWJM | SSCWJ SSCWJM | |
Palanca estándar | SCWJ PSCWJ SSCWJ SCWJM PSCWJM SSCWJM | 10 | |||
12 | |||||
15 | |||||
Palanca en miniatura | 16 | ||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Haga clic aquí para obtener referencias de fijación.
Método de Sujeción | Cuña | Características | Con palanca de sujeción / Con agujeros laterales | Ancho(mm/pulgadas) | 14 mm |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Tipo compacto | Máquinado de los barrenos | 2 barrenos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente