(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Actuadores de un solo eje - Serie LS12 movimiento por medio de un husillo. (Números de pieza)

Actuadores de un solo eje - Serie LS12 movimiento por medio de un husillo.
  • Producto Nuevo

Compatible con distintas marcas de motores a pasos, también compatible con motores estándar NEMA, rango de movimiento desde 60 mm hasta 460 mm, paso disponible de 5 o 10mm.

[Precisión media] Actuadores de eje único LS12 (impulsados por husillo de bolas): imagen relacionada
[ A ] Accesorios [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Cantidad Nota
Placa adaptadora Aleación de aluminio Anodizado negro 1 -
Tornillo de cabeza hexagonal
M3×8
Acero (Óxido negro) 4 Placa adaptadora
Para fijar la placa adaptadora
[ ! ]No accessory is included with No Adapter Plate Type.
[ ! ]The Adapter Plate is not installed yet when being shipped from the factory.

Especificaciones

Número de parte-Carrera-Placas adaptadoras de motor
LS1205-300-A38
Número de parteDirigirCarrera (mm)Placas adaptadoras de motorLMasa (kg)Cantidad de agujeros (N)Número de tonosMontaje Base
LS1205
10
60(Servo motor)
A38 A40 E40
(Motor paso a paso) T42, T56.4, T60
(Sin placa adaptable)
N
2302.3083Desde la parte inferior del riel base
(Orificio roscado)
1002702.49104
1403102.68125
2203903.06167
3004703.44209
3805503.822411
4606304.202813
- Estándares de precisión
Estándares de exactitudValor estandar
Repetibilidad de posicionamiento (mm)±0.02
Paralelismo en ejecución (mm)±0.02
Par de arranque (N/cm)7
[ ! ]Los valores estándar se miden después de montar el riel.
(no es el valor medido antes de atornillar los rieles).
- Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoTipoAcoplamiento recomendado
T4242Oriental Motor
Motor
PK242 fasesSCXW21
SCPW21
CPDW19
RKS54/PK545 fases
AS46/ASC46/AR46un paso
T6060RKS56/PK565 fases
AS6/ASC66/AR66un paso
T56.456.4PK2620W
Normas NEMANEMA23-CPDW19
[ ! ]El estándar NEMA está estandarizado por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de EE. UU.
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.
- Tabla de aplicación del servomotor
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoPotenciaAcoplamiento recomendado
A3838PanasonicMSMD5A/MSME5A50WSCXW21
SCPW21
CPDW19
MSMD01/MSME01100W
A4040Corporación Eléctrica YasukawaSGMJV-A550W
SGMAH-A5
SGMAH-01100W
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR05350W
HG-MR13100W
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA04003D30W
Q1AA04005D50W
Q1AA04010D100W
Omron CorporationR88M-K0503050W
R88M-K10030100W
Keyence CorporationMV-M0550W
SV-M005
MV-M10100W
SV-M010
E4040SIEMENS1FK7011-550WCPDW25
1FK7015-5100W
[ ! ]Los números de producto y las especificaciones de los motores están sujetos a cambios.
Por favor, consulte la información del fabricante.
[ ! ]Los motores y acoplamientos aplicables no se limitan a los productos mencionados anteriormente.
Confirme cada dimensión de montaje.

Modificaciones

[Precisión media] Actuadores de eje único LS12 (impulsados por husillo de bolas): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-A[38,​40]
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-E40
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-N
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-T[42,​56.4,​60]
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-A[38,​40]
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-E40
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-N
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-T[42,​56.4,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Longitud de la mesa
(mm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Placa adaptadora del motor (para servomotor) [A] Placa adaptadora del motor (para servomotor) [E] Placa adaptadora del motor (para motor paso a paso) [T] Golpe [L]
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

55048638 ~ 40--60 ~ 460
1 Pieza(s)

14 Días o más

550486-40-60 ~ 460
1 Pieza(s)

14 Días o más

5N486---60 ~ 460
1 Pieza(s)

14 Días o más

550486--42 ~ 6060 ~ 460
1 Pieza(s)

Presupuesto

105097238 ~ 40--60 ~ 460
1 Pieza(s)

Presupuesto

1050972-40-60 ~ 460
1 Pieza(s)

Presupuesto

10N972---60 ~ 460
1 Pieza(s)

Presupuesto

1050972--42 ~ 6060 ~ 460

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Precisión Grado estándar
Mesa Largo 1 pieza Orientación de montaje del motor Recto Cubierta Incluido
Grasa Estándar Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Con o sin unidad de lubricante No provisto
Con o sin retenedor No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 12 Ancho de la mesa(mm) 80
Tensión de alimentación No provisto Método de manejo Tornillos de bolas rodadas Material deslizante Aluminio
Slider Surface Finish Anodizado negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 5800 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 8500
Momento estático admisible MP(N•m) 40.2 Momento estático admisible MY(N•m) 43.6 Momento estático admisible MR(N•m) 148
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Paralelismo en ejecución(µm) ±20 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico