(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad regenerativa para robots de un solo eje

Unidad regenerativa para robots de un solo eje
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Esta unidad es necesaria para la aplicación vertical de RSH4/RSH5/RSF4, más de 700 mm de carrera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EXRS-RGT

Equipo de recuperación de robot de un solo eje: imagen relacionada

[A] Accesorio
Cable de conexión dedicado para controlador (300 mm)

Especificaciones

Número de parteEXRS-RGT
DimensionesW30 x H142 x D118mm (excluyendo el soporte de montaje)
Masa470 g
Tensión de inicio de absorción regenerativaAproximadamente 420 V o más
Voltaje de parada de absorción regenerativaAproximadamente 380 V o más
Tipos de actuadores aplicablesRSH4 (P.99) / RSH5 (P.101) / RSF4 (P.103)
Requisito de solicitudPara aplicación vertical de RSH4/RSH5/RSF4, carrera de más de 700 mm
Controlador aplicableEXRS-C21A/C21B/C22A/C22B
[ ! ]Asegúrese de instalar con espacio libre con el controlador adyacente. Espacio libre recomendado: aproximadamente 20 mm
[ ! ]Use el cable dedicado incluido para la conexión con el controlador.
Número de Parte
EXRS-RGT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EXRS-RGT de la serie Unidad regenerativa para robots de un solo eje.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico