(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo estándar de lado fijo
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Rentable: Rentable
· Forma: Forma redonda
· Método de montaje: Montaje lateral
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Tratamiento de superficies | ||
Solo lado fijo | SET del lado fijo y del lado de soporte | |||
C-BRW | C-BRW-SET | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | (Óxido negro) |
Número de parte | |
C-BRW15 C-BRW15-SET | (Tipo único de lado fijo) (SET tipo de pieza) |
Número | Nombre de parte | Cantidad |
Teniendo vivienda | 1 | |
Fabricado en ultramar Rodamiento de contacto angular Grado 5 | 1 juego | |
Cubierta | 1 | |
Sello de aceite | 2 | |
Tornillo de cabeza hexagonal | 4 | |
Collar | 2 | |
Tuerca de rodamiento (con pieza fija) | 1 |
Número de parte | Lado de apoyo SET | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D | B | L1 | T1 | d1 | d2 | l | M (Rosca fina) | T | Sello de aceite Diámetro del eje aplicable | C-BRW | C-BRW-SET | |
Tipo | No. | Precio unitario | Precio unitario | ||||||||||||||||||
C-BRW | 6 | -SET (Solo cuando se compra en sets) | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 35 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6x0.75 | 12 | 9.5 | ||
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
10S | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 | M10x1.0 | 16 | 12 | ||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12x1.0 | 19 | 15 | |||||||||||||
15S | 15 | 32 | 15 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 5.5 | 9.5 | 6 | M15x1.0 | 22 | 19.5 | |||||
15 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 6.6 | 11 | 10 | M20x1.0 | 30 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
C-BRW6 |
C-BRW6-SET |
C-BRW8 |
C-BRW8-SET |
C-BRW8S |
C-BRW8S-SET |
C-BRW10 |
C-BRW10-SET |
C-BRW10S |
C-BRW10S-SET |
C-BRW12 |
C-BRW12-SET |
C-BRW15 |
C-BRW15-SET |
C-BRW15S |
C-BRW15S-SET |
C-BRW20 |
C-BRW20-SET |
Cargando…
Costo eficiente | Costo eficiente | Tipo | Tipo estándar de lado fijo | A | Tipo de forma redonda |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Montaje lateral | Tipo de rodamiento | Rodamiento de contacto angular | Precisión de rodamiento | Clase 5 (ABEC-5) |
Tratamiento de superficies | Pavonado | Material | Acero al carbón 1045 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente