(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, con agujeros para Pernos Dowell.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, con agujeros para Pernos Dowell.
  • Descuento por volumen

Utiliza rodamientos de contacto angular JIS clase 5 precargados y es adecuado para aplicaciones de precisión de alta precisión y alta velocidad. Se agregan orificios para pasadores para ubicación en la superficie inferior de la carcasa.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte: lado fijo, cuadrado, con orificios para pasadores: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)(3)(6)(7)(1)(3)(6)(7)
BSWGAcero al carbono 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)
BSWGNNiquelado sin electrolítico

Especificaciones

Número de pieza
BSWG15
BSWD15
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
(1)Caja de rodamientos1
(2)Rodamiento de contacto angular clase 51 juego
(3)Cubierta1
(4)Sello de aceite2
(5)Tornillo de cabeza hueca hexagonal*4
(6)Collar1
(7)Tuerca de sujeción (con jugada a balón parado)1
[ ! ] d=8 viene con un sello de aceite (4).
[ ! ] No desmonte (1), (2), (3) y (4), ya que deben
permanecer como una unidad ensamblada.
[ ! ] El rodamiento BSWGR está lleno de grasa de baja generación de partículas.
* Los tornillos (5) para BSWGR y BSWGN son de acero inoxidable.
[ ! ] Para los números 8S y 10S, el diámetro interior del sello de aceite es más pequeño que las versiones anteriores de los números 8S y 10S.
Número de piezadLL1L2L3BHhB1H1PYd1d2M (fino)TDiámetro del eje aplicable del sello de aceite
TipoNúmero
BSWG
BSWGN
8S823264523217252638206.61111M8 × 1.01410
811.5
10221024629.5670402236325230914M10 × 1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12 × 1.01915
12432535
15261525638580462641366036111715M15 × 1.02220
1528482838
1550*3040
202042105210955856457550M20 × 1.03025
25254813591410568356625856011M25 × 1.53531
[!] Tenga cuidado al combinar el número 20 con tornillos de bolas BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 y BSST2510. La tuerca del husillo de bolas puede entrar en contacto con las superficies inferiores.

Más información

Unidades de soporte: lado fijo, cuadrado, con agujeros para espigas: imagen relacionada

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Características de los pasadores.

Al montar unidades de soporte contra pasadores, se debe tener cuidado al apretar los tornillos de montaje para no provocar un juego entre los pasadores y la unidad de soporte. El uso de unidades de soporte con pasadores reduce el tiempo de montaje ya que se eliminan los ajustes.

Método de presión contra pasadores colocados externamente.

Al apretar los tornillos de montaje, es posible que se cree espacio entre los pasadores y la pared.

Se requiere un reajuste si existe esta holgura.

Uso de unidades de soporte para orificios de pasador

Como los orificios para las clavijas se proporcionan con las unidades de soporte, su localización es sencilla.

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSWG8
BSWG8S
BSWG10
BSWG10S
BSWG12
BSWG15
BSWG20
BSWG25
BSWG1022
BSWG1223
BSWG1526
BSWG1528
BSWGN8
BSWGN8S
BSWGN10
BSWGN10S
BSWGN12
BSWGN15
BSWGN20
BSWGN25
BSWGN1022
BSWGN1223
BSWGN1526
BSWGN1528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2524708200490015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015Pavonado3025809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado304295236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Pavonado3548105263002060031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2224707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2324708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2625809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2825809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2524708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos3025809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos304295236001680025
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1025Niquelado sin electrodos3548105263002060031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2224707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2324708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2625809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2825809400630020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo estándar de lado fijo con agujeros de espiga A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Rodamiento de contacto angular Precisión de rodamiento Clase 5 (ABEC-5)
Material Acero al carbón 1045 Juego Solo lado fijo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm