(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque estándar de una mayor longitud, diseñado para soportar mayores cargas y momentos. Precarga y precisión configurables. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ] Material [H] Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | |||
Precarga ligera | Liquidación leve | ||||||
Alto grado | Grado de precisión | Grado estándar | |||||
Industria Materiales estándares | ⑤Acero inoxidable duro 304 56HRC or more | SSELB | SSELBV | SSELBZ | En blanco : ninguno -MX : provisto | Seleccionable | 1 |
SSEL2B | SSEL2BV | SSEL2BZ | 2 | ||||
SSELBL | SSELBLV | SSELBLZ | Configurable | 1 | |||
SSEL2BL | SSEL2BLV | SSEL2BLZ | 2 | ||||
Acero al carbón 58HRC or more | SELB | SELBV | SELBZ | — | Seleccionable | 1 | |
SEL2B | SEL2BV | SEL2BZ | 2 | ||||
SELBL | SELBLV | SELBLZ | Configurable | 1 | |||
SEL2BL | SEL2BLV | SEL2BLZ | 2 |
Número de pieza | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | |||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | California | orificio escariado | F | G | |||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
SSELB SSEL2B SSELBL SSEL2BL | SSELBV SSEL2BV SSELBLV SSEL2BLV | SSELBZ SSEL2BZ SSELBLZ SSEL2BLZ | — | 6 | 40 to 100 (70) | 12 | 21 | 8 | — | M2 × 1.5 | 13.3 | 4.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.4 × 3.5 × 1 | 15 | 5 |
8 | 40 to 130 (85) | 17 | 32 | 12 | 13 | M2 × 2.5 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4 × 4.2 × 2.3 | 15 | 5 | ||||
En blanco : ninguno -MX : provisto | 10 | 55 to 275 (95) | 20 | 40 | 15 | 16 | M3 × 3 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5 × 6 × 3.5 | 20 | 7.5 | |||
13 | 70 to 470 (120) | 27 | 45.8 | 20 | 20 | M3 × 3.5 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 25 | 10 | ||||
16 | 110 to 670 (150) | 32 | 58.3 | 25 | 25 | M3 × 4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 40 | 15 | ||||
20 | 160 to 700 (220) | 40 | 67.7 | 30 | 30 | M4 × 6 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6 × 9.5 × 5.5 | 60 | 20 |
[ M ] Material [H] Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | ||
Precarga ligera | Liquidación leve | |||||
Alto grado | Grado de precisión | Grado estándar | ||||
⑤Acero inoxidable duro 304 Mínimo 56HRC | SSELB | SSELBV | SSELBZ | En blanco : ninguno -MX : provisto | Seleccionable | 1 |
SSEL2B | SSEL2BV | SSEL2BZ | 2 | |||
SSELBL | SSELBLV | SSELBLZ | Configurable | 1 | ||
SSEL2BL | SSEL2BLV | SSEL2BLZ | 2 |
Número de pieza | — | L | |
SSELB10![]() ![]() ![]() | — — — — | 275 75 75 75 | (Baja temperatura de cromado negro) (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
H | L | Precio unitario | |||||||
⑤Acero inoxidable duro 304 | Acero al carbón | ||||||||
SSELB | SSEL2B | SSELBZ | SSEL2BZ | SELB | SEL2B | SELBZ | SEL2BZ | ||
6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | |
55 | — | — | — | — | — | — | — | ||
70 | — | — | — | — | — | — | |||
85 | — | — | — | — | — | — | |||
100 | — | — | — | — | — | — | |||
8 | 40 | — | — | — | — | ||||
55 | — | — | — | — | |||||
70 | — | — | — | — | |||||
85 | |||||||||
100 | |||||||||
115 | |||||||||
130 | |||||||||
10 | 55 | — | — | — | — | ||||
75 | — | — | — | — | |||||
95 | |||||||||
115 | |||||||||
135 | |||||||||
155 | |||||||||
175 | |||||||||
195 | |||||||||
215 | |||||||||
235 | |||||||||
255 | |||||||||
275 | |||||||||
13 | 70 | — | — | — | — | ||||
95 | — | — | — | — | |||||
120 | |||||||||
145 | |||||||||
170 | |||||||||
195 | |||||||||
220 | |||||||||
245 | |||||||||
270 | |||||||||
295 | |||||||||
320 | |||||||||
345 | |||||||||
370 | |||||||||
395 | |||||||||
420 | |||||||||
445 | |||||||||
470 | |||||||||
16 | 110 | — | — | — | — | ||||
150 | |||||||||
190 | |||||||||
230 | |||||||||
270 | |||||||||
310 | |||||||||
350 | |||||||||
390 | |||||||||
430 | |||||||||
470 | |||||||||
510 | |||||||||
550 | |||||||||
590 | |||||||||
630 | |||||||||
670 | |||||||||
20 | 160 | — | — | — | — | ||||
220 | |||||||||
280 | |||||||||
340 | |||||||||
400 | |||||||||
460 | |||||||||
520 | |||||||||
580 | |||||||||
640 | |||||||||
700 |
H | Precio unitario | |||
⑤Acero inoxidable duro 304 | Acero al carbón | |||
SSELBL | SSEL2BL | SELBL SELBLZ | SEL2BL SEL2BLZ | |
SSELBLZ | SSEL2BLZ | |||
6 | — | — | ||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
20 |
H | B3: sumador de precios | B4: sumador de precios | ||
⑤Acero inoxidable duro 304 | Acero al carbón | ⑤Acero inoxidable duro 304 | Acero al carbón | |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
20 |
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
6 | 85 | - |
8 | 115 | - |
10 | 155 | 195 |
13 | 170 | 220 |
16 | 230 | 270 |
20 | 280 | 340 |
tipo de guía | Precarga | Altura H Dimensión | Juego radial (µm) |
---|---|---|---|
Guía lineal en miniatura | Precarga ligera | 6 to 20 | -3 to 0 |
Liquidación leve | 0 to 15 |
Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.
Grasa | Guia lineal | modelo de grasa | Características |
---|---|---|---|
Estándar | Miniatura | Grasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi) | Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque. |
Miniatura con unidad de lubricación MX | MP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy) | Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento. | |
Carga media Carga pesada | Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu) | Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas. | |
Tipo L | Carga miniatura/mediana/pesada | ET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi) | Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad. También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación. |
La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.
La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.
Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.
Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.
* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.
Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.
Características
Condición libre de mantenimiento a largo plazo
El poliuretano especial de la unidad de lubricación MX impregna la grasa y su estructura de microporos proporciona una cantidad óptima de grasa en la superficie de la pista. Se forma una película de aceite constante entre las bolas de acero y la pista de rodadura, lo que permite un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo.
Coste-beneficio
Los intervalos de lubricación extendidos resultan en una reducción del costo de mantenimiento.
Plazo de ejecución corto
El tiempo de envío es el mismo que el de los productos estándar.
Estructura
El poliuretano especial (color amarillo) tiene microporos interconectados y tiene una excelente capacidad de retención de agua. Esto permite que la unidad retenga más grasa.
Resultados de la prueba
Las guías lineales con unidad de lubricación MX alcanzaron 2.000 km de recorrido, más que las unidades estándar sin grasa
Condiciónes de la prueba
Muestra | SXR24 |
---|---|
Carga | 2,87kN |
Velocidad de viaje | 750 mm/s |
- Sin grasa: guía lineal desengrasada
- Sin grasa + MX: Guía lineal desengrasada equipada solo con MX MX está rellena con grasa Alvania S2 de Showa shell Sekiyu KK
[!] Los resultados de las pruebas son solo de referencia y no están garantizados.
H | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible | Masa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C (dinámico) kN | Co (estático) kN | MA N⋅m | MB N⋅m | MC N⋅m | Bloque kg | Carriles guía kg/m | |
6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.005 | 0.13 |
8 | 1.6 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 0.016 | 0.19 |
10 | 2.2 | 3.7 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 0.03 | 0.31 |
13 | 3.5 | 5.3 | 24.5 | 26.5 | 32.3 | 0.06 | 0.61 |
16 | 5.8 | 8.7 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | 0.10 | 1.02 |
20 | 7.2 | 13.5 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | 0.18 | 1.65 |
kgf = N · 0,101972
kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton
Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .
Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .
Para más información sobre la instalación haga clic aquí .
Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:
Tenga cuidado al quitar los bloques.
Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.
Los bloques y rieles no se venden por separado.
Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.
Por favor no lo reemplace con otro producto.
El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.
Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.
Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".
Por favor no agregue rieles
Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.
Asegure todos los orificios de montaje del riel.
La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.
Abrazaderas de guía lineal | Bloques de ajuste de altura | |
---|---|---|
Bloques de ajuste de altura | Perno de tope | |
![]() | ![]() | ![]() |
Fijación de carril | ||
Cerraduras de guía lineal | Unidades de bloqueo de guía lineal | Unidad de ajuste de guía lineal |
![]() | ![]() | ![]() |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSEL2B6-[70,85,100] |
SSEL2B6G-[70,85,100] |
SSEL2B6L-[70,85,100] |
SSEL2B8-[85,100,115,130] |
SSEL2B8G-[85,100,115,130] |
SSEL2B8L-[85,100,115,130] |
SSEL2B10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BL6-[71-99/1] |
SSEL2BL6G-[71-99/1] |
SSEL2BL6L-[71-99/1] |
SSEL2BL8-[86-129/1] |
SSEL2BL8G-[86-129/1] |
SSEL2BL8L-[86-129/1] |
SSEL2BL10-[96-274/1] |
SSEL2BL10G-[96-274/1] |
SSEL2BL10L-[96-274/1] |
SSEL2BL13-[121-469/1] |
SSEL2BL13G-[121-469/1] |
SSEL2BL13L-[121-469/1] |
SSEL2BL16-[151-669/1] |
SSEL2BL16G-[151-669/1] |
SSEL2BL16L-[151-669/1] |
SSEL2BL20-[221-699/1] |
SSEL2BL20G-[221-699/1] |
SSEL2BL20L-[221-699/1] |
SSEL2BLV8-[86-129/1] |
SSEL2BLV8G-[86-129/1] |
SSEL2BLV8L-[86-129/1] |
SSEL2BLV10-[96-274/1] |
SSEL2BLV10G-[96-274/1] |
SSEL2BLV10L-[96-274/1] |
SSEL2BLV13-[121-469/1] |
SSEL2BLV13G-[121-469/1] |
SSEL2BLV13L-[121-469/1] |
SSEL2BLV16-[151-669/1] |
SSEL2BLV16G-[151-669/1] |
SSEL2BLV16L-[151-669/1] |
SSEL2BLV20-[221-699/1] |
SSEL2BLV20G-[221-699/1] |
SSEL2BLV20L-[221-699/1] |
SSEL2BLZ8-[86-129/1] |
SSEL2BLZ8G-[86-129/1] |
SSEL2BLZ8L-[86-129/1] |
SSEL2BLZ10-[96-274/1] |
SSEL2BLZ10G-[96-274/1] |
SSEL2BLZ10L-[96-274/1] |
SSEL2BLZ13-[121-469/1] |
SSEL2BLZ13G-[121-469/1] |
SSEL2BLZ13L-[121-469/1] |
SSEL2BLZ16-[151-669/1] |
SSEL2BLZ16G-[151-669/1] |
SSEL2BLZ16L-[151-669/1] |
SSEL2BLZ20-[221-699/1] |
SSEL2BLZ20G-[221-699/1] |
SSEL2BLZ20L-[221-699/1] |
SSEL2BV8-[85,100,115,130] |
SSEL2BV8G-[85,100,115,130] |
SSEL2BV8L-[85,100,115,130] |
SSEL2BV10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BV10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BV10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BV13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BV13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BV13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BV16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BV16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BV16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BV20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BV20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BV20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2BZ8-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ8G-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ8L-[85,100,115,130] |
SSEL2BZ10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2BZ13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2BZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Bloque largo | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
[41-699/1mm Unidades]
Cuando se selecciona WC, asegúrese de que la cantidad del pedido sea múltiplo de 2
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente