(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capacidad máxima de carga: 20 kg (horizontal) / 7.5 kg (vertical) Máx. Fuerza de empuje: 100 N Carrera: 50 a 200 mm Máx. Velocidad: 500 mm / seg.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ A ] Accesorios | Especificaciones de E / S del controlador | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manual de instrucciones (CD-ROM), conector de alimentación, conector ficticio | |||
- | Conector CC-Link | Conector DeviceNet |
Componentes | Cuerpo | varilla | Cubierta | Eje | Buje de bolas |
[M] Material | Aluminio | Acero | Resina C ABS | Acero | Acero |
[ S ] Tratamiento de superficies | Pintura acrilica | - | - | - | - |
Número de parte | - | Dirección de montaje del motor | - | Controlador | - | Módulo de E / S | - | Longitud del cable | - | Carrera | |
RSDG106B RSDG106B RSDG106B |
- - |
U U |
- - - |
C1 C1 P1 |
- - |
N N |
- - - |
3 3 3 |
- - - |
200 200 200 |
(Posición de montaje del motor: U) (Posición de montaje del motor: directo) (Posición de montaje del motor: U, controlador: P1) |
Tornillo de bola | Motor | Detector de posición | Temperatura ambiente de funcionamiento, humedad |
Ø8 (C10 enrollado) |
Paso a paso | Resolver (Incremental) |
0~40°C, 35~85%RH (Sin condensación) |
Tipo | Guía (mm) | Repetibilidad de posicionamiento (mm) | Capacidad máxima de carga (kg) | Max. Fuerza de empuje (N) |
Vida corriente clasificada [ ! ]1 |
Movimiento perdido (mm) | Barra de precisión no rotacional (grados) | Carrera (mm) | Max. Velocidad [! ] 2 (mm / seg) |
Fuente de alimentación de entrada | Punto de posicionamiento máximo | |
Horizontal | Vertical | |||||||||||
RSDG1 | 6 | ±0.02 | 20 | 7.5 | 100 | 5,000 km o más | 0.1 o menos | ±0.05 | 50~200 (Paso 50) |
~250 | DC24V ±10% |
255 puntos |
12 | 10 | 3.5 | 75 | ~500 |
Tipo | Dimensiones / masa | Posición de montaje del motor: directo | Posición de montaje del motor: superior | ||||||
Carrera (mm) | Carrera (mm) | ||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
RSDG1 | L 1 (mm) | 161 | 211 | 261 | 311 | 161 | 211 | 261 | 311 |
L (mm) | 249 | 299 | 349 | 399 | 204 | 254 | 304 | 354 | |
H (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
K (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Masa (kg) (Nota 5) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
Número de parte | Selección | ||||||
Tipo | Guía (mm) | Con o sin freno ( [!] 1) | Posición de montaje del motor | Controlador ( [!] 2) | Módulo de E / S | Longitud del cable (m) | Carrera (mm) |
RSDG1 | 06 | Ninguno: dejar en blanco Incluido: B |
Montaje directo: dejar en blanco Montaje superior: U |
Control de puntos: C1 Control de pulso: P1 (DC24V ±10%) |
NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D |
1 3 5 10 (Cable flexible) |
50~200 (Incremento de 50 mm) |
12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RSDG106-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG106B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSDG112B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes periféricos | Cuerpo principal | Tipo | Varillas | Método de manejo | Tornillos de bolas rodadas |
---|---|---|---|---|---|
Guía de soporte | Incluido | Fuente de alimentación de entrada | DC24V | Detector de posición | Tipo incremental de resolución |
Max. Rango de fuerza de empuje(N) | 0~100 | Repetibilidad de posicionamiento(µm) | ±20 | Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | 0::40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente