(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la cubierta de superficie: Plano
· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipo No. | Color | Recuento de capas | Superficie Forma | [M] Material | Coeficiente de fricción (Ref. Contra acero pulido) | Espesor mm | Unidad de masa kg/m2 | Tensión admisible N/mm | Min. Diámetro de la polea ømm | Temperatura de uso continuo °C | ||
Superficie | Posterior | Frente | Posterior | ||||||||||
HBLTDSG | ① | Verde | 1 | Superficie plana | Poliuretano | Resina de poliester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 |
HBLTDSW | ② | Blanco | 1 | Superficie plana | Poliuretano | Resina de poliester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 |
HBLTDS | ③ | Verde | 2 | Superficie plana | Poliuretano | Resina de poliester | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~80 |
HBLTGSDSN | ④ | Verde | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | -30~100 |
HBLBDSN | ⑤ | Cielo azul | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30~100 |
HBLYGDSN | ⑥ | Amarillo verde | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~100 |
HBLTGCDSN | ⑦ | Verde | 2 | Superficie plana | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10~80 |
HBLTWCDSN | ⑧ | Blanco | 2 | Superficie plana | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10~80 |
HBLGDST | ⑨ | Verde | 3 | Superficie plana | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10~80 |
HBLWDST | ⑩ | Blanco | 3 | Superficie plana | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10~80 |
HBTDSTN | ⑪ | Verde | 2 | Superficie plana | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | -10~80 |
Número de parte | - | Longitud de la banda L (m) | ||
Tipo | Ancho de la banda | |||
HBLTDS | 350 | - | 4.23 |
Número de parte | Longitud de la banda L (m) | Precio del cuerpo/m | Cargo por la articulación de la banda (precio del corporal +) | ||||||||||
Tipo | Ancho de banda W | Incremento de 0.01 m | ① ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ ⑧ | ⑨ ⑩ | ⑪ | ① ② ③ | ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑪ | ⑨, ⑩ |
Incremento de 10 mm | HBLTDSG HBLTDSW | HBLTDS | HBLTGSDSN | HBLBDSN | HBLYGDSN | HBLTGCDSN HBLTWCDSN | HBLGDST HBLWDST | HBTDSTN | HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS | HBLTGSDSN, HBLBDSN HBLYGDSN, HBLTGCDSN HBLTWCDSN, HBTDSTN | HBLGDST HBLWDST | ||
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
Tipo | Propiedades higiénicas de los alimentos. | Propiedad antibacteriana y antifúngica | Prevención de Fray | Resistencia al agua / humedad | Prevención de contracción térmica | Limpieza de la superficie | Prevención de la contracción debido a la impresión. | Hipoclorito de sodio resistente | Antiadherente | Resistencia al aceite |
HBLTDSG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDS | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGSDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLYGDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGCDSN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLTWCDSN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLGDST | ○ *1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLWDST | ○ *1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBTDSTN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLBDSN50-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN60-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN70-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN80-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN90-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN100-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN110-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN120-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN130-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN140-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN150-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN160-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN170-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN180-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN190-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN200-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN210-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN220-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN230-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN240-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN250-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN260-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN270-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN280-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN290-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN300-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN310-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN320-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN330-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN340-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN350-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN360-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN370-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN380-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN390-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN400-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN410-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN420-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN430-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN440-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN450-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN460-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN470-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN480-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN490-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN500-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST50-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST60-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST70-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST80-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST90-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST100-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST110-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST120-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST130-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST140-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST150-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST160-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST170-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST180-[0.5-20/0.01] |
Cargando…
Forma de cubierta de superficie | Plano | Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso | 0.2 | Filo del cuchillo(mm) | No provisto |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente