(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cintas transportadoras - TPO, aptas para alimentos, FDA, blancas, serie CNB-5E

Cintas transportadoras - TPO, aptas para alimentos, FDA, blancas, serie CNB-5E

Línea limpia/cinta poliolefina CNB-5E
Esta cinta transportadora está diseñada específicamente para su uso en la industria alimentaria, especialmente en panadería, y ofrece una amplia gama de tamaños para elegir.
[Característica]
· Ancho de cinta (mm.): El tamaño es configurable entre 10 y 600 mm, y la longitud mínima se puede aumentar en incrementos de 1 mm.
· Grosor (mm.): 1.4
· Longitud de la correa (mm.): El tamaño es configurable entre 690 y 9999 mm, y la longitud mínima se puede aumentar en incrementos de 1 mm.
· Adecuado para diámetro mínimo de correa de polea (mm.): 20
· Material de cobertura de superficie: Poliolefina
· Color: Blanco
[Solicitud]
Se utiliza junto con poleas para transferir materiales en un sistema transportador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E
CNB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda
(mm)
Cruce de prevención de serpenteo * Vea las características en el catálogo de productos. Longitud de circunferencia de la correa
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010 ~ 600Ninguno690 ~ 9999
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de la correa Compatible con alimentos Color de cubierta de superficie Blanco Material de cubierta de superficie Poliolefina
Forma de cubierta de superficie Plano Tipo sin fin Dedo Material del miembro de tensión Poliéster
Numero de capas 2 capas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico