(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material de cobertura de superficie: Poliuretano termoplástico
· Material del elemento de tensión: Lona de poliéster
· Temperatura de funcionamiento continuo (?): -30-100
· Coeficiente de fricción contra el frente de referencia de cobre pulido: 0.7
· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Color | Recuento de capas | Superficie Forma | [M] Material | Coeficiente de fricción (Ref. Contra acero pulido) | Espesor (mm) | Unidad de masa kg/m2 | Tensión admisible N/mm | Min. Diámetro de la polea ømm | Filo del cuchillo | Temperatura de uso continuo °C | ||
Superficie | Posterior | Anterior | Posterior | ||||||||||
GBLG | Verde | 1 | Grano (fino) | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
GBLW | Blanco | 1 | Grano (fino) | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 4 | 15 | R3 | -30~100 |
GBLGSN | Verde | 2 | Grano (fino) | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8 | 25 | × | -30~100 |
GBLGDN | Verde | 2 | Grano (grueso) | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 8 | 50(20) *1 | × | -30~100 |
GBLWN | Blanco | 2 | Grano (grueso) | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 8 | 50(20) *1 | × | -30~100 |
Número de parte | - | Longitud de la banda L (m) | ||
Tipo | Ancho de la banda | |||
GBLG | 350 | - | 4.23 |
Número de parte | Longitud de la banda L (m) | Precio del cuerpo/m | Cargo por la articulación de la banda (precio del corporal +) | ||||||
Tipo | Ancho de la banda W (mm) | Incremento de 0.01 m | GBLG | GBLW | GBLGSN | GBLGDN | GBLWN | GBLG GBLW | GBLGSN GBLGDN GBLWN |
GBLG GBLW GBLGSN GBLGDN GBLWN | 10 | 0.50~20.00 | |||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | 0.80~20.00 | ||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 | |||||||||
125 | |||||||||
130 | |||||||||
140 | |||||||||
150 | |||||||||
160 | |||||||||
170 | |||||||||
180 | |||||||||
190 | |||||||||
200 | |||||||||
210 | |||||||||
220 | |||||||||
230 | |||||||||
240 | |||||||||
250 | |||||||||
260 | |||||||||
270 | |||||||||
280 | |||||||||
290 | |||||||||
300 | |||||||||
310 | |||||||||
320 | |||||||||
330 | |||||||||
340 | |||||||||
350 | |||||||||
360 | |||||||||
370 | |||||||||
380 | |||||||||
390 | |||||||||
400 | |||||||||
410 | |||||||||
420 | |||||||||
430 | |||||||||
440 | |||||||||
450 | |||||||||
460 | |||||||||
470 | |||||||||
480 | |||||||||
490 | |||||||||
500 |
Tipo | Propiedades higiénicas de los alimentos. | Propiedad antibacteriana y antifúngica | Prevención de Fray | Resistencia al agua / humedad | Prevención de contracción térmica | Limpieza de la superficie | Prevención de la contracción debido a la impresión. | Hipoclorito de sodio resistente | Antiadherente | Resistencia al aceite |
GBLG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
GBLW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
GBLGSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
GBLGDN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
GBLWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GBLG10-[0.5-20/0.01] |
GBLG15-[0.5-20/0.01] |
GBLG20-[0.5-20/0.01] |
GBLG25-[0.5-20/0.01] |
GBLG30-[0.5-20/0.01] |
GBLG35-[0.5-20/0.01] |
GBLG40-[0.5-20/0.01] |
GBLG50-[0.5-20/0.01] |
GBLG60-[0.5-20/0.01] |
GBLG70-[0.5-20/0.01] |
GBLG75-[0.5-20/0.01] |
GBLG80-[0.5-20/0.01] |
GBLG90-[0.5-20/0.01] |
GBLG100-[0.5-20/0.01] |
GBLG110-[0.5-20/0.01] |
GBLG120-[0.5-20/0.01] |
GBLG125-[0.5-20/0.01] |
GBLG130-[0.5-20/0.01] |
GBLG140-[0.5-20/0.01] |
GBLG150-[0.5-20/0.01] |
GBLG160-[0.5-20/0.01] |
GBLG170-[0.5-20/0.01] |
GBLG180-[0.5-20/0.01] |
GBLG190-[0.5-20/0.01] |
GBLG200-[0.5-20/0.01] |
GBLG210-[0.5-20/0.01] |
GBLG220-[0.5-20/0.01] |
GBLG230-[0.5-20/0.01] |
GBLG240-[0.5-20/0.01] |
GBLG250-[0.5-20/0.01] |
GBLG260-[0.5-20/0.01] |
GBLG270-[0.5-20/0.01] |
GBLG280-[0.5-20/0.01] |
GBLG290-[0.5-20/0.01] |
GBLG300-[0.5-20/0.01] |
GBLG310-[0.5-20/0.01] |
GBLG320-[0.5-20/0.01] |
GBLG330-[0.5-20/0.01] |
GBLG340-[0.5-20/0.01] |
GBLG350-[0.5-20/0.01] |
GBLG360-[0.5-20/0.01] |
GBLG370-[0.5-20/0.01] |
GBLG380-[0.5-20/0.01] |
GBLG390-[0.5-20/0.01] |
GBLG400-[0.5-20/0.01] |
GBLG410-[0.5-20/0.01] |
GBLG420-[0.5-20/0.01] |
GBLG430-[0.5-20/0.01] |
GBLG440-[0.5-20/0.01] |
GBLG450-[0.5-20/0.01] |
GBLG460-[0.5-20/0.01] |
GBLG470-[0.5-20/0.01] |
GBLG480-[0.5-20/0.01] |
GBLG490-[0.5-20/0.01] |
GBLG500-[0.5-20/0.01] |
GBLGDN10-[0.5-20/0.01] |
GBLGDN15-[0.5-20/0.01] |
GBLGDN20-[0.5-20/0.01] |
GBLGDN25-[0.5-20/0.01] |
GBLGDN30-[0.5-20/0.01] |
Cargando…
Material de cubierta de superficie | Poliuretano termoplástico | Material del miembro de tensión | Lienzo de poliéster | Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso | 0.2 | Temperatura de funcionamiento continuo(℃) | -30-100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente