(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías de deslizamiento de bola lineal integradas con alta precisión y rigidez.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYZMSG615-LC5-E-N
Número de parte | − | Sensor | − | Motor | − | Cable |
XYZMSG413 | − | LA5 | − | C | − | N |
Número de parte | Sensor | Especificaciones mecánicas | |||||||
Tipo | No. | Posición de la cubierta | Lógica | Voltaje (V) | Tamaño de la mesa | Tornillo de bola | Distancia de viaje | Peso*4 | Capacidad de carga |
XYZMSG | 413 | L*2 R*1 | A (ALL N.C.) B (ALL N.O.) C*3 (Sensores de límite: NC Sensores de origen: NO) | 5 24 | 40 × 40 mm | Φ 6 Plomo 1 mm | 13 mm | 1,6 kg | 5 kgf [49 N] |
513 | 50 × 50 mm | 2,0 kg | |||||||
615 | 60 × 60 mm | 15 mm | 2,6 kg | ||||||
715 | 70 × 70 mm | 3,0 kg |
Especificaciones mecánicas por tipo de motor | Notas | ||||||||
Motor (y controlador o amplificador) | Cable | Resolución | Max. Velocidad | Peso del motor | Motor Molel | Driver / Amplificador Molel | Controlador dedicado*10 | ||
Modelo original del fabricante | Modelo misumi*9 | ||||||||
2 fases Motor paso a paso | PA*6 (Con codificador) | P*6 | 1 μm (A 1000 P/R) | 35 mm / seg | 0,15 kg | ARM24SAK (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ARD-K (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ― | ― |
5 fases Motor paso a paso | C*5 (estándar) | N*7 | 2 μm*8 | 10 mm / seg | 0.11 kg | C005C-90215P-1 (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | * Modelo recomendado | * Modelo recomendado | Tipo independiente: serie "MSCTL102" |
D*5 (Alto par) | 2 μm*8 | 30 mm / seg | 0,20 kg | PK525HPB (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Paso completo / medio: SD5107P3-A22 (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Paso completo / medio: MSDR24-N | |||
E*5 (Alta resolución) | 1 μm*8 | 25 mm / seg | 0.11 kg | PK523HPMB (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Microstepping: DFC5107P (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Microstepping: MSDR24- MS | Tipo incorporado: serie "MSCTL112" | ||
MA*6 (Con freno electromagnético) | M*7 | 2 μm*8 | 20 mm / seg | 0,52 kg | PKE545MC-A1 (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | RKSD503M-A (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ― | ― | |
Servomotor de CA | U*6 | U*7 | ― (Codificador de 18 bits) | 50 mm / seg | 0,35 kg | HF-KP053 (Mitsubishi Electric Corporation) | MR-J3-10A (Mitsubishi Electric Corporation) | ― | ― |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYZMSG615-LC5-E-N |
Cargando…
■ Tabla de aplicación de motor / cable
Motor | Cable |
C,F,G | N (no proporcionado) |
MA | M |
PA | P |
U | U |
Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95
■ Máx. velocidad
Motor | (mm / seg) | Motor | (mm / seg) |
C | 10 | MA | 15 |
F | 25 | PA | 35 |
G | 20 | U | 50 |
Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.
Tornillo de alimentación | Tornillo de bola ø6, plomo 1 |
Guía | Lineal Ball Guide |
Resolución*1 | 2 μm / pulso (completo) 1 μm / pulso (medio) |
Posicionamiento Repetibilidad | Dentro de ± 0.5μ m |
Capacidad de carga*2 | 49N |
Movimiento perdido | 1 μm o menos |
Reacción | 0.5μm o menos |
Paralelismo | 15 μm o menos |
* 1 recorrido de etapa por pulso.
Las especificaciones de precisión son para la configuración de un solo eje (orientación horizontal).
( Referencia de control de sincronización de referencia )
Tipo | Etapa del eje XYZ | Material | Acero inoxidable 440C | Guía | Lineal Ball Guide |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Carga permisible(N) | 49 |
Precisión de posicionamiento(µm) | 6 | Rectitud de la mesa(µm) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZMSG615-LC5-E-N de la serie Etapas motorizadas del eje XYZ: bola lineal, perfil bajo, serie XYZMSG.
Número de Parte |
---|
XYZMSG413-LA24-MA-M |
XYZMSG413-LA24-PA-P |
XYZMSG413-LA5-C-N |
XYZMSG615-LC5-MA-M |
XYZMSG615-LC5-PA-P |
XYZMSG615-RA24-C-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente