(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El transportador mantiene una buena rectitud de funcionamiento mediante el uso de un travesaño de prevención de meandros para suprimir los meandros inducidos por la fuerza lateral. Con la adición de orificios roscados para soportes de poleas, el montaje de piezas opcionales resulta más fácil que con CVSW.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Tapa del motor (1) | Tapa del motor (2) | Soporte de la polea | |
[ M ] Material | Aluminio | Aluminio | Acero bajo en carbón | Aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintura | Pintura | Pintura |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | ||||||
Especificación | — | del voltaje | — | Especificación | — | Engranaje Relación de reducción | ||||||||||
CVGW | — | 100 | — | 1000 | — | 25 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | H | — | B |
Número de pieza | Ancho B Incrementos de 1 mm | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | Selección del fabricante del motor [ ! ] Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | |||||||||
CVGW | 50 to 300 | 385 to 2000 | 6 25 40 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (uso general, verde) W (uso general, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (Para deslizamiento, blanco) D (conductor estático) O (resistente al aceite) N (grado alimenticio antiadherente) J (sin banda) *Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación. | B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) |
25 40 | (Trifásico) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | ||||||||||
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W | ||||||||||||
6 25 40 | NV (sin motor) | Nuevo México (sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (verde), W (blanco) | — | — | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (verde), S (blanco), SN (blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | — | — | — | |
Tipo de agarre | — | — | GG (verde), GW (blanco) | |
Resistente al aceite | O (verde) | OW (blanco) | — | |
Grado alimenticio antiadherente | norte (blanco) | NB (azul cielo), NBG (verde lima) HH (verde), HW (blanco) | — | |
Grado alimenticio | — | KW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo) | — | |
Conductor estático | D (negro) | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 56.5 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Con cruce de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 50 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 50 |
Posición del módulo de accionamiento | Unidad central | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Elija el fabricante del motor antes de seleccionar cualquier alteración
2. Cuando se selecciona NA o WA, asegúrese de elegir la Altura de soporte [H] y la Distancia entre soportes [P]
3. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir la cantidad de tuercas [Q] y el tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente