(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable 316
· Longitud total (mm): 350
· Mecanizado de agujeros: Recto
· Escribe: tipo en blanco
· Endurecimiento del cuerpo principal: Sin endurecer
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | independiente |
KETS | Acero inoxidable 316 | 600 N/mm 2 o más |
Número de parte | - | H |
KETS8 | - | 7 |
Número de parte | H | C | |||
Tipo | B | ||||
KETS | 2 | +0.015 -0.025 | 2 | +0.015 -0.025 | 0.2 |
3 | 3 | 0.3 | |||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | |||||
10 | 8 | 0.5 | |||
12 | |||||
14 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KETS2-2 |
KETS3-3 |
KETS4-4 |
KETS5-5 |
KETS6-6 |
KETS7-7 |
KETS8-7 |
KETS10-8 |
KETS12-8 |
KETS14-9 |
Cargando…
Maquinado de orificios | Sin maquinado | Longitud total(mm) | 350 | Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos | Tipo en blanco | Endurecimiento del cuerpo principal | Sin endurecer |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente