(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cómo seleccionar | Tipo | [M] Material | independiente | ||
Dimensión L seleccionable | KED | KES | KEG | Acero al carbón 1045 | 600 N/mm 2 o más |
KEDS | KESS | KEGS | Acero inoxidable 316 | 600 N/mm 2 o más | |
KEDH | KESH | KEGH | Acero al carbono 1045 25 a 30HRC | 700 N/mm 2 o más | |
Longitud configurable | KEDF | KESF | KEGF | Acero al carbón 1045 | 600 N/mm 2 o más |
Número de parte | - | L |
KED6 | - | 30 |
KESH6 | - | 30 |
KEGF2 | - | 12 |
KEGF28 | - | 120 |
L | Tolerancia |
~10 | 0 - 0.18 |
11~18 | 0 - 0.18 |
19~30 | 0 - 0.21 |
31~50 | 0 - 0.25 |
51~80 | 0 - 0.30 |
L | Tolerancia |
81~120 | 0 - 0.35 |
121~180 | 0 - 0.40 |
181~250 | 0 - 0.46 |
251~300 | 0 - 0.52 |
Número de parte | L | Tolerancia H | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | B h9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KED KES KEG (Acero inoxidable) KEDS KESS KEGS | 2 | 0 - 0.025 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16 ~ 0.25 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 - 0.025 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 3 | 0 - 0.025 | 0.16 ~ 0.25 | |||||||||||||||||
4 | 0 - 0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 4 | 0 - 0.030 | 0.16 ~ 0.25 | ||||||||||||||
5 | 0 - 0.030 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 5 | 0 - 0.030 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||||
6 | 0 - 0.030 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 6 | 0 - 0.030 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||||
7 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 7 | 0 - 0.036 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||||||||
8 | 0 - 0.036 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 7 | 0 - 0.090 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||
10 | 0 - 0.036 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | |||||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | ||||||||||||||
14 | 0 - 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 9 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | ||||||||||||||||
15 | 0 - 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | |||||||||||||||||
16 | 0 - 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | ||||||||||||||||||
18 | 0 - 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 11 | 0 - 0.110 | 0.40 ~ 0.60 |
Número de parte | L | Tolerancia H | C | ||||||||||||||||||||
Tipo | B h9 | ||||||||||||||||||||||
(Tipo endurecido) KEDH KESH KEGH | 4 | 0 - 0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4 | 0 - 0.030 | 0.16 ~ 0.25 | ||||||||||
5 | 0 - 0.030 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 0 - 0.030 | 0.25 ~ 0.40 | |||||
6 | 0 - 0.030 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 6 | 0 - 0.030 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||
7 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 0 - 0.036 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||
8 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 0 - 0.090 | 0.25 ~ 0.40 | ||||||||
10 | 0 - 0.036 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | |||||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | Tolerancia H | C | |||
Tipo | B h9 | |||||
KEDF KESF KEGF | 2 | 0 - 0.025 | 5~20 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16~0.25 |
0 - 0.025 | 21~30 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16~0.25 | ||
3 | 0 - 0.025 | 6~30 | 3 | 0 - 0.025 | 0.16~0.25 | |
0 - 0.025 | 31~50 | 3 | 0 - 0.025 | 0.16~0.25 | ||
4 | 0 - 0.030 | 6~50 | 4 | 0 - 0.030 | 0.16~0.25 | |
0 - 0.030 | 51~60 | 4 | 0 - 0.030 | 0.16~0.25 | ||
5 | 0 - 0.030 | 8~50 | 5 | 0 - 0.030 | 0.25~0.40 | |
0 - 0.030 | 51~60 | 5 | 0 - 0.030 | 0.25~0.40 | ||
6 | 0 - 0.030 | 8~60 | 6 | 0 - 0.030 | 0.25~0.40 | |
0 - 0.030 | 61~80 | 6 | 0 - 0.030 | 0.25~0.40 | ||
7 | 0 - 0.036 | 10~60 | 7 | 0 - 0.036 | 0.25~0.40 | |
0 - 0.036 | 61~100 | 7 | 0 - 0.036 | 0.25~0.40 | ||
8 | 0 - 0.036 | 10~80 | 7 | 0 - 0.090 | 0.25~0.40 | |
0 - 0.036 | 81~100 | 7 | 0 - 0.090 | 0.25~0.40 | ||
10 | 0 - 0.036 | 15~80 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.036 | 81~100 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||
12 | 0 - 0.043 | 15~80 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.043 | 81~150 | 8 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||
14 | 0 - 0.043 | 16~90 | 9 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.043 | 91~150 | 9 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||
15 | 0 - 0.043 | 18~90 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.043 | 91~150 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||
16 | 0 - 0.043 | 20~100 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.043 | 101~150 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||
18 | 0 - 0.043 | 30~110 | 11 | 0 - 0.110 | 0.40~0.60 | |
0 - 0.043 | 111~150 | 11 | 0 - 0.110 | 0.40~0.60 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | Tolerancia H | C | |||
Tipo | B h9 | |||||
KEDF KESF KEGF | 20 | 0 - 0.052 | 40~100 | 12 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 |
0 - 0.052 | 101~150 | 12 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 151~200 | 12 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
22 | 0 - 0.052 | 40~100 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | |
0 - 0.052 | 101~150 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 151~200 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
25 | 0 - 0.052 | 40~100 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | |
0 - 0.052 | 101~150 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 151~200 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 201~250 | 14 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
28 | 0 - 0.052 | 40~100 | 16 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | |
0 - 0.052 | 101~150 | 16 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 151~200 | 16 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 201~250 | 16 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.052 | 251~300 | 16 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
32 | 0 - 0.062 | 40~100 | 18 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | |
0 - 0.062 | 101~150 | 18 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.062 | 151~200 | 18 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.062 | 201~250 | 18 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | ||
0 - 0.062 | 251~300 | 18 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Maquinado de orificios | Sin maquinado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente