(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para cepillos transportadores: soportes de fijación ajustables

Accesorios para cepillos transportadores: soportes de fijación ajustables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Accesorio dedicado para cepillo de canal, tipo de ajuste de ángulo
· Espesor de cepillo compatible T (mm): 3

  • Componentes inCAD
Soportes de fijación para cepillos - Ángulo ajustable -: Imagen relacionada
· Materiales
T: ancho del pincel de canal
Tipo[M] Cuerpo principal[M] InsertarAccesorios
BRUSAAMC Nylon, grado conductivo (negro)Acero inoxidable 304Tornillo (acero inoxidable 304)
[ ! ]La ranura de sujeción tiene forma para el cepillo utilizado.

Especificaciones

Número de parte
BRUSAA3S
Número de parteTira de cepillo aplicableTornillo aplicable
TipoT
BRUSAA3NBRUSN3 (Nylon 6) BRUSM3 (Nylon Conductivo Mono-Eight®)M4
3SBRUSE3 (fibra conductora Thunderon®)
5BRUSN5 (Nylon 6) BRUSM5 (Nylon Conductivo Mono-Eight®)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSAA3N
BRUSAA3S
BRUSAA5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor del cepillo aplicable T (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de fijación para cepillos - Ángulo ajustable -: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Accesorio dedicado para cepillo de canal, tipo de ajuste de ángulo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm