(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria o fija de acero, series CHAMJ/CHAMK/CHAMS (Carga Ligera/Media). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria o fija de acero, series CHAMJ/CHAMK/CHAMS (Carga Ligera/Media).
  • Descuento por volumen

Ruedas de caucho, nylon o uretano con placa de acero giratoria o fija (4 agujeros para montaje). Disponibles con freno y versión estándar sin freno. Gran variedad de cargas disponibles.

Carga ligera de ruedas:
· Materiales
Cuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintético (negro),Uretano (D50, 65, 75: marrón, D100, 125, 150: gris), (Nylon) (blanco)IncorporadoNinguno

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CHAMS-E75U
CHAMJ-S65R
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHACF1F2G1G2dErBt Carga permisible (N)Masa (g)
TipoDRUNRUNRUN
Tipo giratorioCHAMJ-S50R
(Hule)
U
(Uretano)
N
(Nylon)
70705855428.827532825282.3500600600325305290
6585612525700375325310
7593286626600700800420345325
1001329090716871681132833232323.2120010001200920790770
1251681021028075807540105384040150013001500150514651315
15019011540160014001600171015851490
Tipo fijoCHAMK-S5070704755288.82825282.3500600600195175160
65852525700250200185
759326600700800295220200
1001321107590805045113232322.6120010001200740610585
12516813610011210056533840403.015001300150011351090945
15019013793402.6160014001600129011601100
Giratorio con frenoCHAMS-S5070705855428.827672825282.3500600600345335310
6585682525700430375350
75932826600700800470380360
1001329090716871681132863232323.21200100012001005875850
1251681021028075807540108384040150013001500169016501505
15019011540160014001600187517501700

Lista de precios

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHAMJ-S150-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00140190[Uretano] Uretano (general)77.577.510210215040

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Características de la rueda No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Categoría de carga Carga ligera / media
Cojinetes de las ruedas No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHAMJ-S150-U de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria o fija de acero, series CHAMJ/CHAMK/CHAMS (Carga Ligera/Media)..

Products like this...

Número de Parte
CHAMJ-S125-N
CHAMJ-S125-R
CHAMJ-S125-U
CHAMJ-S50-N
CHAMJ-S50-R
CHAMJ-S50-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00150168[(Nylon)] Nylon (General)77.577.510210212540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00150168[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)77.577.510210212538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00130168[Uretano] Uretano (general)77.577.510210212540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.006070[(Nylon)] Nylon (General)554270585028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.005070[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)554270585028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.006070[Uretano] Uretano (general)554270585025

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm