Ruedas

Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes

RUEDAS

Son herrajes con una rueda que se instalan en la base de un dispositivo para proporcionarle movilidad. Estas pueden ser fijas o giratorias


Aplicaciones



Las ruedas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:


  • Equipos de manejo de materiales: Se utilizan en carros, carretillas, plataformas y transportadores de materiales en almacenes, fábricas y centros de distribución para facilitar la manipulación y el transporte de cargas.

  • Muebles industriales: En ambientes industriales y comerciales, las ruedas se montan en mesas, bancos de trabajo, estanterías y armarios para permitir la reconfiguración y el movimiento según sea necesario.

  • Vehículos de transporte interno: En almacenes y plantas de fabricación, las ruedas se usan en carritos de transporte y remolques para agilizar la movilidad de productos y materiales.

  • Maquinaria industrial: Se incorporan en equipos y maquinaria industrial, como máquinas de soldadura, tornos y fresadoras, para permitir el movimiento y la reconfiguración según sea necesario.

  • Automatización móvil: En sistemas de automatización móvil y robótica, las ruedas permiten que los robots y sistemas automatizados se desplacen por diferentes áreas y realicen tareas específicas.







Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo CSHN-S50-N



Carro de perfil bajo porta equipos.

Las ruedas soportan el peso de todo el carro y permiten la
movilidad del mismo.


Tipos




Placa giratoria

Placa fija

Roscado

Ángulo

Amortiguador

Monturas niveladoras

Para andamios

Resina

Esquina

Dos ruedas




  • Placa giratoria: Con placa para montaje directo en la máquina. La placa tiene un rodamiento que permite girar a la rueda. Puede configurarse con freno de avance y de giro.

  • Placa fija: Con placa para montaje directo en la máquina. La placa solo permite a la rueda un avance lineal. Opciones con freno de avance.

  • Roscado: Ensambladas con perno para instalarse en tubos o perfiles. Opciones con freno de avance.

  • Amortiguador: Equipadas con un amortiguador mecánico para absorber golpes y vibraciones y reducir daño a la carga que transporta.

  • Monturas niveladoras: Integran una base niveladora que permite ajustar la máquina en una posición y volver a moverla al levantar el nivelador.

  • Para andamios: Ruedas con un perno de montaje más largo destinado para el ensamble de andamios.

  • Resina: Rodajas no metálicas, livianas y estéticas dirigidas a cargas ligeras.

  • Ángulo: Con placa de montaje vertical ideal para montarse en un eje angulado.

  • Esquina: Con placa triangular de montaje para una instalación más sencilla en casi cualquier esquina.

  • Dos ruedas: Se caracterizan por tener una excelente libertad de giro en cambios de dirección. Opciones para cargas ultra pesadas.




Materiales y Dimensiones



Las ruedas pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requisitos de la aplicación y las condiciones de operación. A continuación, se mencionan los materiales que puedes encontrar en MISUMI.


MATERIALES ESTRUCTURA

MEDIDAS

Selecciona desde la altura de montaje, tamaño de la placa de montaje, diámetro del tornillo o diámetro de la rueda.



MATERIALES RUEDAS

E = Excelente
G = Bueno
F = Adecuado
P = Pobre

Beneficios MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados