(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: En forma de U
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de resina en forma de U: plástico, transparente o marrón, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | Grado | Color | Transmitancia de luz | Temperatura ambiente de funcionamiento |
ACAU | Acrílico | Estándar | Transparente | 93% | -30~80°C |
ACBU | Humo marrón | 25% | |||
ACTAU | Grado antiestático | Transparente | 79% | ||
ACBTAU | Humo marrón | 32% | |||
PYAU | PET | Estándar | Transparente | 87% | -15~55°C |
PYBU | Humo marrón | 28% | |||
PYTAU | Grado antiestático | Transparente | 77% | ||
PYBTAU | Humo marrón | 30% |
Número de parte | Incremento de 1 mm | T | ||||
Tipo | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU |
ACAU (Acrílico, Estándar, Transparente) ACBU (Acrílico, estándar, marrón humo) ACTAU (Acrílico, antiestático, transparente) ACBTAU (Acrílico, antiestático, marrón humo) PYAU (PET, estándar, transparente) PYBU (PET, estándar, marrón humo) PYTAU (PET, antiestático, transparente) PYBTAU (PET, antiestático, marrón humo) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Bx3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | T | Incremento de 1 mm | Diámetro nominal del tornillo | |||||||||
Tipo | Numero de orificios | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU | F | G | A través del orificio | Avellanar | Inserto roscado | |
N | P | M | L | ||||||||||
ACAU (Acrílico, Estándar, Transparente) ACBU (Acrílico, estándar, marrón humo) ACTAU (Acrílico, antiestático, transparente) ACBTAU (Acrílico, antiestático, marrón humo) PYAU (PET, estándar, transparente) PYBU (PET, estándar, marrón humo) PYTAU (PET, antiestático, transparente) PYBTAU (PET, antiestático, marrón humo) | 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Ax3 L≤Bx3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (Tipo 4H) 6~245 (Tipo 6H) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | - | - |
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Seleccione de la tabla 1 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | |||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Seleccione de la tabla 1 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | En forma de U |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente