(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo rectangular de plástico - policarbonato

Tubo rectangular de plástico - policarbonato

El tubo rectangular de plástico de policarbonato es transparente para aplicaciones que tiene una excelente resistencia a impactos y golpes.

independiente: 9.700 psi

Clasificación de resistencia a la tracción: Bien

Fuerza de impacto: 14,0 pies - libras/pulg.

Clasificación de resistencia al impacto: Excelente

Coeficiente de fricción: 0.53

Clasificación de fricción: No resbaladizo

Absorción de agua: 0.0013

Clasificación de absorción de agua: Bien

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BULK-RPT-PC-2
BULK-RPT-PC-4
BULK-RPT-PC-6
BULK-RPT-PC-8
BULK-RPT-PC-10
BULK-RPT-PC-12
BULK-RPT-PC-14
BULK-RPT-PC-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Ancho exterior
(pulgada)
altura exterior
(pulgada)
Ancho interior
(pulgada)
altura interior
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

3/4723/43/45/81-5/6
1 Pieza(s)

13 Días

272221-5/65/8
1 Pieza(s)

81 Días

3/4123/43/45/81-5/6
1 Pieza(s)

13 Días

212221-5/64/9
1 Pieza(s)

51 Días

3/4243/43/45/81-5/6
1 Pieza(s)

51 Días

224221-5/65/8
1 Pieza(s)

51 Días

3/4363/43/45/81-5/6
1 Pieza(s)

51 Días

236221-5/65/8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Ancho exterior
(pulgada)
altura exterior
(pulgada)
Ancho interior
(pulgada)
altura interior
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Policarbonato Dureza RockwellR120 Densidad 0,043 libras/cu. En.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico