(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carriles de guía del transportador - tipo Z, acero inoxidable

Carriles de guía del transportador - tipo Z, acero inoxidable

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,​N,​R]

Rieles de guía del transportador en forma de Z: imagen relacionada

[M] Material: acero inoxidable304 un lado pulido

Especificaciones

Número de parte-W-H-A-B-Dirección de montaje de la sección de entrada
CGPZ-W500-H100-A50-B50-L

Número de parteW
Incremento de 1 mm
H[ ! ]
Incremento de 1 mm
A[ ! ]
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
Sección de entrada
Indicaciones de montaje
CGPZ50~80030~10020~10010~50L
R
N*
101~200
* N no tiene la sección de entrada.
[ ! ]H-A≥10
[ ! ]La guía tendrá marcas de mecanizado de flexión.

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,​N,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Dirección de montaje de la guía de inserción W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 ~ 10010 ~ 5030 ~ 200L (izquierda) / N (sin guía de inserción) / R (derecha)50 ~ 800
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Dirección de montaje de la guía de inserción W
(mm)
  1. 1

Información básica

Tipo Guías de trabajo Especificaciones del producto Tipo Z

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm