(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: guías de trabajo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rieles guía del transportador - acero, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
SGL | Acero al carbón 1018 | (negro) |
SGLM | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | B | - | T | - | L | - | G | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z |
Tipo H (Número de agujeros) | ||||||||||||||||||
SGL N SGLM 5H | - - | 22 25 | - - | 3 5 | - - | 300 800 | - | G14 | - | V15 | - | W265 | - | X480 | - | Y600 | - | Z785 |
Número de parte | B | T | L Incremento de 1 mm | G, V, W, X, Y, Z Incremento de 0.5 mm | |||||||
Tipo | H (número de agujeros) | ||||||||||
SGL SGLM | N (sin orificio) 2H 3H 4H 5H | 22 | 25 | 32 | 38 | 3 | 5 | 6 | 10 | 50~1000 | 5~995 |
[ ! ] Cuando se selecciona N, no se mecanizará ningún agujero. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGL2H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5] |
SGL3H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5] |
SGL4H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5] |
SGL5H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5] |
SGLM2H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5] |
SGLM3H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5] |
SGLM4H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5] |
SGLM5H-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5] |
SGLMN-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1] |
SGLN-[22,25,32,38]-[3,5,6,10]-[50-1000/1] |
Cargando…
Tipo | Guías de trabajo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente