(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de montaje del transportador - tipo L

Soportes de montaje del transportador - tipo L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes de montaje tipo transportador L: imagen relacionada

[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
     
Tipo W  
LGBR 60-200

Número de parteL
Selección
PGY
TipoW
Tipo estándar
LGBR
3014020525
200
601404010
200
1001406020
200

Número de parteL
Selección
PGY
TipoW
Tipo de agujero ranurado
LGBW
3014020535
200
601404010
200
1001406020
200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LGBR30-140
LGBR30-200
LGBR60-140
LGBR60-200
LGBR100-140
LGBR100-200
LGBW30-140
LGBW30-200
LGBW60-140
LGBW60-200
LGBW100-140
LGBW100-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensión W Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar30140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar30200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar60140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar60200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar100140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado30140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado30200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado60140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado60200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado100140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero ranurado100200
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensión W Dimensión L

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de montaje tipo transportador L: imagen relacionada

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm