(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Se pueden seleccionar el tipo hermético o el tipo gran ángulo según el uso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Color | ||
Cuerpo principal | Parte de caucho | Tira de metal interna | ||
TRSET TRSUT |
Elastómero termoplástico (TPE) | Aluminio | Negro |
Número de parte | - | Posición del caucho | - | L |
TRSET1.6 TRSUT3.2 | - | X | - - | L15 L58 |
Número de parte | Posición del caucho | L | A | B | C | W | D | Radio mínimo de flexión en mm | Grosor de placa aplicable (rango T) | |||
Tipo | T | Direcciones de flexión① | Direcciones de flexión② | Direcciones de flexión③ | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (Línea continua) Y (Línea de puntos) | L1~L100 (Incremento de 1 m) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Material del cuerpo | Elastomero termoplástico | Color | Negro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente