(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tamaño: ⌀12
· Espesor de la placa (mm): 1.5
· Orificio de montaje: ⌀8
· Material: EPDM
· Cuello: Negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-30-CS-3-EP-UL
Tamaño | φ12 | Grosor de placa(mm) | 1.5 | Orificio de montaje | φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | EPDM | Collar | Negro | Código de producto | 24105 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-30-CS-3-EP-UL de la serie Cojín de goma C-30-CS-3-EP-UL.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente