(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Racores de tubería de vacío - Adaptador QDuct

Racores de tubería de vacío - Adaptador QDuct

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se puede conectar a una manguera de conducto, etc. después de conectarlo al puerto de escape de una bomba de vacío.

Adaptador de conducto: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Número de parteDiámetro nominal del conducto aplicableAB
TipoNo.
FRNWH16383017.2
25384026.2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Característica: conectar las mangueras de los conductos al puerto de escape de la bomba de vacío evita que las emisiones se expulsen al aire.
Apto para uso en sala limpia.
■ Manguera de conducto aplicable
Nombre del productoTipoNominalPágina
LigeroHOSEE_38haga clic aquí
FlexibleHOSSD_haga clic aquí
Resistente a la fricción, antiestáticoHOSHD_haga clic aquí
Sin PVCHOSCD_haga clic aquí
Sin PVCHOSCE_haga clic aquí
AluminioHOADhaga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWH16-38
FRNWH25-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Diámetro nominal del conducto aplicable 38

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm