(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

JIS Bridas VG

JIS Flanged VG: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de parteDP.C.DTdG1G2Tipo de mecanizado de agujerosTamaño de la junta tórica aplicable
TipoNo.
E1
FRVG
FRVGA
10A7050810243417.8V24
20A8060810344427.7V34
25A9070810405034.4V40
40A105851010556549.1V55
50A1201001010708061.1V70
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRVG10A
FRVG20A
FRVG25A
FRVG40A
FRVG50A
FRVGA10A
FRVGA20A
FRVGA25A
FRVGA40A
FRVGA50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

JIS Flanged VG: imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida VG Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico