(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos antideslizantes

Tubos antideslizantes

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFSL28-F-[150-2800/1]

Tubos deslizantes: imagen relacionada
· Materiales
TipoMarco de tubo de aceroRevestimiento de plástico
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PFSLAcero bajo en carbón
(Espesor 0,7 mm)
Recubrimiento de zinc caliente + sin cromato
Tratamiento antioxidante
Resina olefínica

Especificaciones

Número de parte-Color-L
PFSL28
JBS511
-

F
-

1250
■ L configurable
Número de parteColorLMasa
TipoNo.Incremento de 1 mm(kg/m)
PFSL28F
(Marfil)
150~30000.53

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFSL28-F-[150-2800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10150 ~ 2800
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubos deslizantes Color F (marfil)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm