(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de transportador de ruedas

Conjunto de transportador de ruedas
  • Descuento por volumen

· Escribe: ruedas de spa
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ensamblaje del transportador de ruedas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Conjunto de transportador de ruedas: imagen relacionada
· Materiales
■ L estándar
PFSSPH (Estándar) PFSUPH (Paso ancho)
PFSPPH (Paso estrecho)
■ Cantidad de ruedas configurable
PFSSPHF (Estándar) PFSUPHF (Paso ancho)
PFSPPHF (Paso estrecho)
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PFSSPH_Borde: acero con poco carbonoGalvanizado por inmersión en caliente sin cromo
Rueda: poliacetal-
Eje: poliacetal-
PFSPPH_Borde: acero con poco carbonoGalvanizado por inmersión en caliente sin cromo
PFSUPH_Rueda: polipropileno-

Especificaciones

Número de parte-L-N
PFSSPH-2400
PFSSPHF-50
■ L estándar
Número de parteL longitud nominalLongitud real L (mm)AHEPD1Rueda (cantidad)Masa (kg)Carga permitida (por rueda)Partes Conectoras
PFSSPH
(estándar)
2000199240306.5272524732.125 kgJBS50_
24002397882.56
300029911103.20
PFSPPH
(Paso estrecho)
2000200040.131.64201810992.507 kgJBS50_A
250025001243.13
300030001493.75
PFSUPH
(Paso ancho)
2000200040.131.64503625392.3610 kg
25002500492.95
30003000593.54
■ Cantidad de ruedas configurable
Número de parteNúmero de ruedas NAHEPD2Masa (kg/m)Carga permitida (por rueda)Conectando
Partes
Carga de corte
PFSSPHF5~11040306.5272513.51.15 kgJBS50_ 400
PFSPPHF5~14940.131.642018101.257 kgJBS50_A
PFSUPHF5~ 5940.131.645036251.1810 kg

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFSPPH-2000
PFSPPHF-[5-149/1]
PFSSPH-2000
PFSSPHF-[5-110/1]
PFSUPH-2000
PFSUPHF-[5-59/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Material Longitud total L
(mm)
Forma de rueda de spa Número de ruedas N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-L Dimension FixedPolipropileno2000Tipo de paso pequeño-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Número de ruedas especificadasPolipropileno-Tipo de paso pequeño5 ~ 149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension FixedPoliacetal2000Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Número de ruedas especificadasPoliacetal-Tipo estándar5 ~ 110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-L Dimension FixedPolipropileno2000Tipo de paso grande-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Número de ruedas especificadasPoliacetal-Tipo de paso grande5 ~ 59
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Material Longitud total L
(mm)
Forma de rueda de spa Número de ruedas N
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ruedas de spa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico